Rörelsestyrning i koksningsmaskiner

Tillförlitlig styrning vid höga temperaturer

Lösningen

Extremt höga temperaturer är inget problem för det i hydraulcylindern inbyggda magnetostriktiva positionsgivarsystemet BTL: Upp till 100 °C styr systemet alla koksningsmaskinens rörelser. Med det robusta metallhöljet i IP67 och PTFE-kabeln kan positionsgivarsystemet till och med användas vid temperaturer upp till 200 °C.

Särskilda egenskaper

  • hög temperaturtålighet för koksbatterianvändning
  • metallhölje i IP67
  • flera olika gränssnitt
Rörelsestyrning i koksningsmaskiner
Hitta passande produkter Nedladdningar

Industriteamet

Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.