Kontrollera nivåerna i hydraulaggregatet

Robusta, exakta givare – perfekt för nivådetektering av hydraulvätskan

Lösning

För att kunna registrera hydraulvätskenivån behöver du bara magnetostriktiva nivågivare med flottörer. Eftersom dessa är fullständigt kapslade är de särskilt robusta. De precisa givarnas gränssnitt kan bestå både av analoga signaler och IO-Link.

Särskilda egenskaper

  • Mycket robusta eftersom de är helt kapslade
  • Framtagna för höga uppdateringsfrekvenser, mycket exakta
  • Analoga signaler (0–10 V eller 4–20 mA) eller IO-Link
Metallbearbetning, robusta, exakta givare för nivådetektering av hydraulvätskan
Hitta passande produkter Ladda ner

Industriteamet

Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.