Med nätverksmoduler BNI
Lösning
Jämfört med den klassiska stjärnanslutningen gör fältbussmodulerna idrifttagningen av maskinstyrningen till den enskilda givaren enklare och kostnadseffektivare. Modulerna är kompatibla med alla vanliga fältbussystem och kan realisera samma anslutningstopologi för de mest skilda styrningar. Via IO-Link är de dessutom förberedda på sakernas internet för industrin – utbyte av process-, parameter- och diagnosdata.Särskilda egenskaper
- passar alla vanliga fältbusstekniker och med IO-Link
- mycket robusta utföranden, hög kapslingsklass
- för effektiv fält- och processkommunikation

Industriteamet
Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.