Kontrollera plåttjockleken

Kontrollera plåtmatningen på ett tillförlitligt sätt med induktiva avståndsgivare

Lösningen

De induktiva avståndsgivarna BAW förhindrar felaktig matning av plåtmaterial.

De övervakar om plåtar matas dubbelt och känner av plåttjockleken. Du kan välja mellan en kontinuerlig utgångssignal och IO-Link. Beroende på användning, krav på precision och fästmetod för plåten, används en eller två givare.

Särskilda egenskaper

  • Ingen felaktig matning av plåtmaterial
  • Kontinuerlig utgångssignal (t.ex. 0–10 V) eller IO-Link
  • En eller två givare beroende på användning, krav på precision och fästmetod för plåten
Metallbearbetning, kontrollera plåttjockleken
Hitta passande produkter Ladda ner

Industriteamet

Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.