Tillförlitlig avkänning av vätskor
Lösningen
Fotoelektriska givare i gaffelform BGL från Balluff detekterar med hjälp av IR-ljus alla vätskor med en vattenhalt på mer än 15 %. De känner tillförlitligt av nivån genom väggarna på genomskinliga behållare.
Särskilda egenskaper
- snabba, tillförlitliga kontroller
- hög genomströmning
- lämpar sig även för vätskor i tunna, genomskinliga slangar med mindre diameter
(≤ 6 mm) - hög processäkerhet

Industriteamet
Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.