Energi, konventionella kraftverk
Energi, konventionella kraftverk

Beprövad precision för höga krav

Effektiva och miljöskonsamma förbränningsprocesser i konventionella kraftverk kräver turbiner och generatorer som regleras med hög precision. Kraven på noggrannhet är extremt höga. Givarna från Balluff uppfyller dem utan problem. Vi har nämligen utvecklat egna lösningar för sådana tillämpningar.

Exempel på applikationer

  • Ventilreglering

    Enkel och tillförlitlig ventilreglering med redundanta lägesgivare

    Lösningen

    För snabbstopps- och styrventiler ställs höga krav på säkerhet. Krav som endast går att uppfylla i ett redundant system. I vårt magnetostriktiva positionsgivarsystem BTL 7 redundant har vi därför kombinerat tre oberoende mätytor och tre oberoende elektronikuppsättningar i en och samma stav.

    Det robusta, beröringsfria och absoluta positionsgivarsystemet är fritt konfigurerbart. En annan viktig fördel: eftersom det är så kompakt kan systemet utan problem ersätta redan installerade, icke-redundanta positionsgivarsystem. Smidig inställning av start- och slutpunkter via dator. Parametrarna kan lätt föras över. För dig innebär det snabb och lätt driftsättning.

    Särskilda egenskaper

    • maximal säkerhet tack vare två eller tre helt åtskilda system i samma hölje
    • även för stora ventiler – mätområde på upp till 7 620 mm
    • kompakt, platsbesparande hölje
    • snabb idrifttagning
    • slitage- och underhållsfri tack vare beröringsfri funktion
    • alla kanaler kontrolleras med LED
    Energi, konventionella kraftverk, ventilreglering
    Hitta passande produkter Ladda ner

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Tillförlitlig kontroll av klaffar

    Garantera en perfekt klafftätning

    Lösningen

    Klaffar används inom alla områden på kraftverk för att kontrollera gaser och avgaser. Robusta hydraulcylindrar med magnetostriktivt positionsgivarsystem öppnar och stänger klaffarna på ett tillförlitligt sätt och bidrar på så vis till kraftverkens driftsäkerhet.

    Särskilda egenskaper

    • lämpliga för utomhusbruk tack vare ett stort temperaturområde
    • går att montera i cylindern
    • hög tillförlitlighet
    Tillförlitlig kontroll av klaffar
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Övervaka transportband

    Hantera tuffa förhållanden lekande lätt

    Lösningen

    I transportörsystem i kraftverk råder tuffa förhållanden. De optiska givarna i robust hölje är optimalt skyddade för att kunna garantera dig en tillförlitlig övervakning av transportbanden. Som tillval finns ett luftmunstycke som håller optiken ren från smuts.

    Särskilda egenskaper

    • skyddar mot hetta, damm och fukt (IP69 K)
    • luftmunstycke för renblåsning som tillval
    • luft- eller vattenkylning som tillval
    • finns även i Ex-utförande
    Övervaka transportband
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Kontinuerlig kontroll av valsar

    Garantera tillförlitlig drift av kolkvarnar

    Lösningen

    I kolkvarnen utsätts valsarna för kraftigt slitage och kan skadas av främmande föremål i malningsgodset. Den kontinuerliga övervakningen av valsarna garanteras av det magnetostriktiva positionsgivarsystemet BTL Profil. Detta ger en tillförlitlig drift av din kolkvarn.

    Särskilda egenskaper

    • enkel montering
    • lämpar sig även för eftermontering
    • kostnadseffektiv lösning
    Kontinuerlig kontroll av valsar
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Garanterar snabba kopplingsförlopp

    Alla omkopplingar ständigt till hands

    Lösningen

    När det gäller effektbrytare är det viktigt att få exakta data om tidsförloppet vid omkopplingsrörelsen: vid idrifttagningen, vid underhållsåtgärder eller vid löpande drift. Ett magnetkodat lägesgivarsystem sköter om detta på ett säkert sätt. På så vis kan du upptäcka skador i ett tidigt skede eller undvika dem helt.

    Särskilda egenskaper

    • mycket dynamiskt
    • absolut eller inkrementellt utförande
    • anslutnings- och styrelement kan beställas som tillbehör
    Garanterar snabba kopplingsförlopp
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.