Hydraulik
Hydraulik

Viktig inom alla typer av energiproduktion

I kraftverk används hydrauliska system för reglering och styrning av en mängd olika processer. Hjärtat i dessa system är det kraftfulla hydraulaggregat som skapar det tryck som krävs. Lika höga kravs ställs på givarutrustningen: Den behöver vara ytterst exakt, väl integrerbar och mycket tillförlitlig.

Givarna från Balluff uppfyller alla dessa villkor med råge och erbjuder ett mycket attraktivt förhållande mellan pris och prestanda.

Exempel på applikationer

 

 

  • Säker övervakning av hydraultryck

    Enkelt att hantera och kräver liten plats

    Lösningen

    Med sin stora display och sitt enkla gränssnitt enligt VDMA:s riktlinjer går tryckgivarna från Balluff snabbt och enkelt att parametersätta. Eftersom displayen och den elektriska utgången inte behöver monteras på flänsen, kan installationen av dessa tryckgivare göras flexibel och platsbesparande.

    Särskilda egenskaper

    • kompakt hölje
    • lokal tryckindikering
    • digitala kopplingsutgångar
    • analoga utsignaler – även med IO-Link
    • finns i utförande för ner till -40 °C
    Säker övervakning av hydraultryck
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Mätning av nivån i hydrauloljetankar

    Kontinuerlig övervakning av nivå och läckor

    Lösningen

    En tillräcklig hydrauloljenivå krävs för störningsfri drift av ett hydraulsystem. Permanent nivåkontroll spelar därför en viktig roll. De kapacitiva givarna från Balluff ger en säker avkänning av nivågränserna i hydraultankar. Monterade som läckagegivare i oljetråget rapporterar de tillförlitligt alla eventuella otätheter.

    Särskilda egenskaper

    • tillförlitlig avkänning av minimi- och maximinivå
    • användning inom ett brett temperaturområde
    Mätning av nivån i hydrauloljetankar
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.