Energi, vattenkraft
Energi, vattenkraft

Exakt reglering av anläggningar för stordrift

Vattenkraften är oumbärlig i dagens mix av förnybara energikällor och innehåller fortfarande en hel del outnyttjade möjligheter.
Att kunna kontrollera de enorma vattenkrafterna kräver tillförlitliga reglersystem som fungerar med yttersta precision.
Balluff stödjer och skyddar de modernaste turbin- och styrprogrammen genom mycket exakta lösningar med givare och positionsgivarsystem.

Exempel på applikationer

  • Ställa in ledskenorna i en kaplanturbin

    Jämn turbindrift med tillförlitlig reglering

    Lösningen

    För att turbinen ska gå jämnt går det att reglera ledskenorna i en kaplanturbin efter behov. Med våra magnetostriktiva positionsgivarsystem BTL profil får du säker och tillförlitlig reglering av dina turbiner.

    Särskilda egenskaper

    • mycket hög tillförlitlighet
    • det behövs ingen referenskörning efter ett spänningsavbrott
    • robust, beröringsfritt utförande
    Energi, vattenkraft, reglera ledskena i kaplanturbin
    Hitta passande produkter Ladda ner

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Ställa in löphjul i en kaplanturbin

    Effektiv och tillförlitlig effektreglering

    Lösningen

    Turbineffekten i en kaplanturbin regleras genom att ställa in löphjulet efter vattenmängden. Våra magnetostriktiva positionsgivarsystem BTL placeras direkt i axeln för optimal justering av löphjulet. Det ger en effektiv reglering av turbineffekten.

    Särskilda egenskaper

    • hög kapslingsklass
    • trycksäkert utförande för integrering i hydraulcylindern
    Energi, vattenkraft, reglering av löphjul i kaplanturbin
    Hitta passande produkter Ladda ner

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Ställa in peltonturbin

    Tillförlitlig anpassning av vattentrycket

    Lösningen

    I en peltonturbin regleras löphjulets varvtal och därmed den avgivna effekten genom ventilförsedda munstycken som sprutar vatten mot hjulets skovlar. Trycket i munstyckena är ofta högt, upp till 200 bar, och måste kunna riktas snabbt och jämnt. Det fixar de magnetostriktiva positionsgivarsystemen BTL från Balluff – med hög tillförlitlighet.

    Särskilda egenskaper

    • robust och tillförlitlig
    • kompakt modell
    Energi, vattenkraft, reglera peltonturbin
    Hitta passande produkter Ladda ner

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Övervaka regleringsdammar

    Exakt reglering av vattennivå

    Lösningen

    Idag är helautomatisk reglering av vattennivån i regleringsdammar standard. Våra BSI lutningsgivare känner av de olika mellanlägena med stor precision och ger därmed tillförlitlig övervakning av dina regleringsdammar.

    Särskilda egenskaper

    • stort temperaturområde
    • analog utgång 4–20 mA
    • kompakt modell
    Energi, vattenkraft, övervaka regleringsdamm
    Hitta passande produkter Ladda ner

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Övervaka inloppsgrindar

    Robust lösning för högre lönsamhet

    Lösningen

    Skräp, grenar, löv och annat drivgods i intaget kan leda till effektförluster i vattenkraftverket. I värsta fall blir det stopp i hela anläggningen. Våra högtryckståliga induktiva givare BHS placeras i slutet av inloppsgrinden där de på ett tillförlitligt sätt registrerar all bråte i vattnet. Ett viktigt bidrag till lönsamheten i din anläggning.

    Särskilda egenskaper

    • hög tryckhållfasthet
    • enkel montering
    Energi, vattenkraft, övervakning av inloppsgrindar
    Hitta passande produkter Ladda ner

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Mäta låga varvtal

    Även stilleståndsövervakning är möjlig

    Lösningen

    Vårt magnetkodade lägesgivarsystem har extremt hög precision, även vid låga varvtal. Det visar det exakta varvtalet hos axeln på vattenturbiner. Eller så övervakar det stilleståndsperioderna hos hydrodynamiska lager vid beredskapsdrift för att förhindra lagerskador på grund av otillräcklig smörjning.

    Särskilda egenskaper

    • exakt varvtalsmätning
    • beröringsfritt – slitagefritt
    • stilleståndsövervakning möjlig
    Mäta låga varvtal
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Förvissa dig om pålitligt stängningsläge

    Tillförlitlig armaturövervakning

    Lösningen

    På armaturer i vattenkraftverk måste man kunna stänga av volymflödet på ett tillförlitligt sätt. Högtryckståliga, induktiva givare från Balluff kontrollerar direkt mot tätningskanten att stängningsmekanismen sluter helt tätt.

    Särskilda egenskaper

    • hög tryckhållfasthet
    • många olika varianter av hus och gängor
    • anslutning med fast kabel eller stickkontakt
    Förvissa dig om pålitligt stängningsläge
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Förenklad fältinstallation

    Ett koncept för internationella applikationer

    Lösningen

    Vid systemkonstruktion ska ofta komponenter anslutas till styrningen över långa avstånd. Med IO-Link räcker ett koncept för fältanslutning mellan olika märken. För att anpassa bussystemet behöver du bara ansluta den önskade masterenheten. Inga ändringar av kopplingsscheman behövs.

    Särskilda egenskaper

    • en fältbuss-/IP-adress för upp till 136 I/O-signaler och diagnospunkter
    • digitaliserade analoga värden i stället för analoga signaler (inget behov av skärmad kabel)
    • Styrning av ställdon med upp till 2 A
    Förenklad fältinstallation
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.