Energi, olje- och gasutvinning
Energi, olje- och gasutvinning

Precisa och explosionsskyddade lösningar för krävande användning

Sinande resurser ställer krav på allt bättre och effektivare teknik vid utvinningen av fossila bränslen. Med ytterst robusta och exakta givare som nästan inte kräver något underhåll kan Balluff erbjuda just sådana produkter och lösningar som behövs vid olje- och gasutvinning. Naturligtvis med tillförlitligt explosionsskydd och många internationella godkännanden.

Exempel på applikationer

  • Explosionsskydd för regler- och spärrventiler

    Tillförlitligt skydd mot explosioner i dina anläggningar

    Lösningen

    Det finns många användningsområden för regler- och spärrventiler vid olje- och gasutvinning, på raffinaderier och inom den petrokemiska industrin. Det innebär att ventilerna måste stå emot stora påfrestningar och fungera säkert i en explosionsfarlig miljö. Explosionsskydd har nämligen högsta prioritet i dessa sammanhang. Balluff har den optimala lösningen för varje användningsområde: Våra certifierade magnetostriktiva positionsgivarsystem BTL är mycket tillförlitliga och har många internationella godkännanden.

    Särskilda egenskaper

    • hög tillförlitlighet
    • många internationella godkännanden, däribland IECEx, ATEX och NEC 500/505
    Energi, olje- och gasutvinning, explosionsskydd för regler- och spärrventiler
    Hitta passande produkter Ladda ner

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Övervakning av oljepumpar

    Exakt positionsmätning för dina pumpar

    Lösningen

    När ett oljefält har anlagts gör oljepumparna det mesta av jobbet på egen hand. Men pumpparametrarna måste ändå hela tiden övervakas med givare och automatiserade fjärrövervakningssystem. Våra magnetostriktiva positionsgivarsystem BTL klarar stora påfrestningar och garanterar en absolut tillförlitlig och mycket exakt positionsmätning direkt på pumpen och ger direkta besked om förhållandena i systemet.

    Särskilda egenskaper

    • extra tålig och robust utformning
    • mycket exakt mätning av läge och position
    Energi, olje- och gasutvinning, övervaka oljepumpar
    Hitta passande produkter Ladda ner

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Ställa in oljepumpar

    Exakt positionering av transportpumpar

    Lösningen

    Transportpumpen måste hamna exakt över borrhålet för att minimera påfrestningar och slitage. Med våra BSI lutningsgivare för tuffa utomhusmiljöer skapar du optimala förutsättningar: analoga vinkelvärden gör det möjligt att positionera pumparna med mycket stor precision.

    Särskilda egenskaper

    • kapslingsklass IP67 för riktigt tuffa förhållanden
    • exakt, absolut vinkelavläsning
    • kompakt hölje
    Energi, olje- och gasutvinning, ställa in oljepumpar
    Hitta passande produkter Ladda ner

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Positionsbestämning av borrstänger

    Optimal förberedelse av borrning

    Lösning

    Rörborrare tar borrör från verktygsmagasinet och placerar dem direkt över borrhålet. Det garanterar snabb och effektiv borrning. Kraftfull hydraulik hanterar de tunga rörsektionerna som om de vore fjäderlätta och placerar ut dem där de ska vara. Balluffs magnetostriktiva positionsgivarsystem är avgörande för denna snabba, exakta placering.

    Särskilda egenskaper

    • stort temperaturområde
    • lång livslängd
    • robust
    Placering av borrör
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Exakt placering av borrör

    Enkel hantering i explosionsfarliga miljöer

    Lösningen

    Hydrauliska rörhanterare maximerar effektiviteten vid hanteringen av borrör. Trots att de är enormt tunga måste man hantera rören med mycket precisa rörelser när de ska skruvas samman eller tas isär. Ett magnetostriktivt positionsgivarsystem mäter absolut exakt och tillförlitligt. Med de explosionsskyddade modellerna är du på den säkra sidan.

    Särskilda egenskaper

    • för explosionsfarliga miljöer
    • med klassning enligt ATEX, IECEx, NEC500/505 och andra internationella godkännanden
    • i stabil konstruktion av rostfritt stål
    Exakt placering av borrör
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Säkerställ borrpositionen

    Garantera önskat borrdjup

    Lösningen

    Håll alltid reda på var borren står: Vid prospektering efter naturresurser tar man med hjälp av mobil borrutrustning prover på marken för att kunna bekräfta möjliga lagerförekomster. Vårt magnetostriktiva positionsgivarsystem BTL PF är ett tillförlitligt sätt att hitta det rätta borrdjupet.

    Särskilda egenskaper

    • platsbesparande på mobil utrustning tack vare den platta konstruktionen
    • robust profilhölje
    • litet slitage tack vare den beröringsfria funktionen med upp till 15 mm mellan lägesgivaren och avståndsgivaren
    Säkerställ borrpositionen
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.