Energi, solenergi
Energi, solenergi

Högsta precision även ute i öknen

Solkraftverk producerar idag effekter på 100 megawatt och mer. För att kunna alstra sådana energinivåer måste man hela tiden rikta flera tusen speglar exakt så att de följer solen. Det kräver givare som inte bara styr med precision, utan även klarar de extrema miljöförhållanden som råder i exempelvis ökenområden. Vi har utvecklat mätsystem med vilka du kan registrera rörelserna tillförlitligt och bygga upp effektiva anläggningar.

Exempel på applikationer

  • Rikta solcellsmoduler

    En kostnadseffektiv och tillförlitlig lösning för positionsbestämning

    Lösningen

    Våra induktiva givare BES erbjuder ekonomiska lösningar med brett användningsområde. Vid positionsavläsning i linjära ställdon registrerar den induktiva givaren BES ingen absolut position, utan känner istället av positionsförändringen genom att räkna impulser. Därför är den här givarlösningen från Balluff kostnadseffektivare än till exempel en axelkodare.

    Särskilda egenskaper

    • stort avkänningsavstånd
    • större temperaturområde
    Energi, solenergi, rikta solcellsmoduler
    Hitta passande produkter Ladda ner

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Positionera heliostater

    Exakt positionering till låg kostnad och med litet underhållsbehov

    Lösningen

    Hur exakt heliostaterna i ett soltornkraftverk kan positioneras beror till stor del på hur effektivt systemet som helhet är. Med andra ord ställs extra stora krav på givartekniken. Vårt magnetkodade läges- och vinkelavläsningssystem BML klarar till och med ogästvänligt ökenklimat. Eftersom systemet är beröringsfritt kräver det mycket lite underhåll och bidrar därmed till att hålla nere driftavbrotten.

    Särskilda egenskaper

    • beröringsfri funktion ger litet slitage och kräver inte mycket underhåll
    • kostnadseffektiv montering
    • mycket hög noggrannhet
    Energi, solenergi, positionera heliostater
    Hitta passande produkter Ladda ner

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Rikta in cylindriska parabolspeglar efter solen

    Exakt inriktning och fokusering ger hög verkningsgrad

    Lösningen

    För att åstadkomma högsta möjliga verkningsgrad hos kraftverk med cylindriska parabolspeglar måste parabolspeglarna hela tiden följa solens väg över himlavalvet. Dessutom måste mottagarrören alltid vara exakt fokuserade. Vårt magnetkodade läges- och vinkelavläsningssystem BML har enastående precision, även vid stora temperaturpåfrestningar.

    Särskilda egenskaper

    • direkt mätning
    • exakt positionsavläsning
    • bestämning av referenspunkter
    Energi, solenergi, rikta cylindriska parabolspeglar efter solen
    Hitta passande produkter Ladda ner

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Ställa in cylindriska parabolspeglar efter solen

    Högre effektivitet genom exakt och tillförlitlig inställning

    Lösningen

    Kraftverk med cylindriska parabolspeglar måste komma upp i höga temperaturer och därför måste speglarna riktas in exakt efter hur solen står. Våra absoluta BSI-lutningsgivare ger tillförlitlig och exakt inriktning, även efter strömavbrott. Allt för att din solanläggning ska bli så effektiv som möjligt.

    Särskilda egenskaper

    • säker tack vare kontinuerlig positionsavläsning
    • stor noggrannhet genom hela varvet (360 grader)
    • robust metallhölje för enkel installation
    • det behövs ingen referenskörning
    Energi, solenergi ställa in cylindriska parabolspeglar efter solens läge
    Hitta passande produkter Ladda ner

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Rikta och ställa in plana speglar

    Exakt inställning för maximal verkningsgrad

    Lösningen

    De plana speglarna på fresnelsolfångare ska helst ha exakt samma brännpunkt hela tiden. Det är nämligen endast då man uppnår maximal verkningsgrad. Balluffs tillförlitliga BSI-lutningsgivare ger exakt inställning av varje enskilt spegelelement.

    Särskilda egenskaper

    • hög noggrannhet
    • kompakt utförande
    • enkel montering
    • det behövs ingen referenskörning
    Energi, solenergi, rikta och ställa in plana speglar
    Hitta passande produkter Ladda ner

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.