Känna av kolvposition och ventilläge i hydrauliken
Känna av kolvposition och ventilläge i hydrauliken

Integreras perfekt i tryckintervallet

Högtryckståliga induktiva givare från Balluff passar perfekt för positionsövervakning av din hydraulik, exempelvis för ändlägeskontroll på hydraulcylindrar eller för övervakning av ventilpositioner. Givarna integreras direkt i tryckintervallet och klarar ett tryck på upp till 500 bar.

Med ett temperaturområde upp till 120 °C och ett avkänningsavstånd upp till 2,5 mm kan de användas universellt. Du kan samtidigt skydda cylindern mot överhettning via temperaturutgången (tillval).
För att lösa positionsövervakningen även för ickemagnetiska cylindrar tillhandahåller vi universellt användbara magnetfältsgivare.

Exempel på applikationer

  • Känn av cylinderslaglängdens ändläge

    Med högtryckståliga induktiva givare BHS

    Högtryckståliga induktiva givare är etablerad standard vid ändlägesövervakning av hydraulcylindrar. Dessa känner av beröringsfritt och slitagefritt ändlägena för hydraulcylinderns slaglängd. Om du riktar in ytterligare en ändlägesdämpning med givaren så ökar axelns tillförlitlighet markant. För att kunna hantera stora krafter även på litet utrymme erbjuder vi även högtryckståliga M5- och M8-givare för begränsat monteringsutrymme.

    Särskilda egenskaper

    • tillförlitlig standard upp till 500 bar
    • för alla cylinder- och ventilstorlekar – modeller från M5 till M16
    Känn av cylinderslaglängdens ändläge
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Dämpa ändläge elektroniskt

    Med högtryckståliga induktiva avståndsgivare BAW

    Högtryckståliga induktiva avståndsgivare från Balluff känner av de sista millimetrarna till anslag med största noggrannhet. Deras analogsignal från 0 till 10 V är optimal för elektronisk ändlägesdämpning. Givarna är lätta att bygga in för tillförlitlig övervakning av ventillägen. Det koniska manöverelementet utökar mätområdet och ger ökad flexibilitet vid monteringen.

    Särskilda egenskaper

    • analogsignal 0–10 V
    • lätta att bygga in
    • tål tryck upp till 500 bar
    Dämpa ändläge elektroniskt
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Övervaka ändlägen för dragstångscylindrar

    Med högtryckståliga induktiva givare BHS med fast anslag

    Våra högtryckståliga induktiva givare med fast stopp ger exakt ändlägesövervakning av hydraulcylindrar. Detta ändstopp gör det enkelt för dig vid monteringen. Du får dessutom en fördel av stor frihet vid tillverkningen. Det trycktåliga höljet är svängbart så att du kan placera kabelutgången optimalt.
    Ett annat plus: Hos oss kan du välja bland olika storlekar på givaren som passar till cylinderns konstruktion.

    Särskilda egenskaper

    • fast stopp och trycktåligt hölje för enkel montering
    • placera kabel- och kontaktutgång efter användningsområde genom svängbart hölje
    • etablerad US-standard – stödjer tillverkningen i den internationella konkurrensen
    Övervaka ändlägen för dragstångscylindrar
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Känna av positioner i ickemagnetiska blockcylindrar

    Med magnetfältsgivare BMF

    I blockcylindrar av ickemagnetiskt material som aluminium eller rostfritt stål kan olika kolvpositioner registreras säkert utifrån. Våra magnetfältsgivare känner nämligen av både ändlägen och mittlägen. Tack vare IO-Link kan du definiera upp till åtta avkänningspunkter individuellt. De universella givarna känner av den permanenta magnetringen som är integrerad i kolven genom cylinderväggen.

    Särskilda egenskaper

    • känner av ändlägen och mittlägen – universell användning
    • IO-Link-styrningar – upp till åtta programmerbara avkänningspunkter
    • mycket liten konstruktion – kan integreras i C- och T-spår
    • en kontaktvariant tillgänglig i M8 eller M12 för två givare – fördubbla enkelt antalet givare med multigränssnittsblock/givarfördelare
    Känna av positioner i ickemagnetiska blockcylindrar
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Känna av låscylinderns positioner

    Med högtryckståliga induktiva givare BHS

    Våra högtryckståliga induktiva givare känner av olika positioner hos låscylindern och detekterar om den är låst eller olåst. Detta ökar programmets tillförlitlighet och effektivitet. Genom att använda låscylindrar kan du på så sätt förbättra exempelvis energieffektiviteten för den hydrauliska drivanordningen hos plastformsprutningsmaskiner väsentligt. Med låsningen under insprutningsprocessen krävs inget högt stopptryck och det hydrauliska drivsystemet kan minskas.

    Särskilda egenskaper

    • öka energieffektiviteten hos maskiner
    • ett litet drivsystem sparar kostnader
    • med diagnosfunktion som tillval – för kontrollerad låsning
    Känna av låscylinderns positioner
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.