Tillförlitlig lägesåterkoppling från Balluff ger säkerhet
Tillförlitlig lägesåterkoppling från Balluff ger säkerhet

Tillförlitlig lägesåterkoppling ger säkerhet

När det gäller tillförlitlighet och precision är hydrauliska drivanordningar med integrerade magnetostriktiva positionsgivarsystem ett självklart förstahandsval. Systemet som är monterat direkt i hydraulcylinderns tryckintervall garanterar ett precist ärvärde för kolvpositionen.

Med hjälp av olika gränssnitt kan du enkelt välja det system som passar dig bäst. Universell användning tack vare mätlängder från 25 till 7 500 mm.

För ickemagnetiska cylindertyper passar vårt smarta magnetfältståliga positionsgivarsystem. Det absoluta positioneringssystemet känner med hög noggrannhet av aktuell kolvposition kontinuerligt genom cylinderväggen. Det går snabbt att montera, spårformer behöver inte beaktas.

Exempel på applikationer

  • Mäta pos. i industrihydraulik med största noggrannhet

    Med magnetostriktivt positionsgivarsystem BTL

    Magnetostriktivt positionsgivarsystem från Balluff har utvecklats till en självklarhet vad gäller tillförlitlig positionsmätning med största noggrannhet i industrihydrauliken. Dess tryckhållfasthet upp till 1 000 bar motsvarar hydraulcylinderns. Den beröringsfria designen garanterar slitagefrihet och har därmed en nästan obegränsad livslängd. Våra absoluta system behöver dessutom ingen referenskörning. Den utgående högprecisionssignalen är tillgänglig som absolut signal vid driftsättningen av styrenheten.

    Särskilda egenskaper

    • tål tryck upp till 1 000 bar – utökat användningsområde
    • mätlängder upp till 7 620 mm
    • gränssnitt analogt, digitalt, fältbuss, ethernet
    • hög stöt- och vibrationstålighet
    Mäta pos. i industrihydraulik med största noggrannhet
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Känna av kolvpositioner redundant och i explosiv miljö

    Med redundant eller explosionssäkert magnetostriktivt positionsgivarsystem BTL

    Högsta säkerhetsrestriktioner som exempelvis i kraftverk kräver redundanta system. I kompakta, redundanta magnetostriktiva positionsgivarsystem från Balluff går det att integrera upp till tre oberoende mätytor och tre oberoende elektronikuppsättningar i en stav. Det robusta absoluta systemet kan konfigureras fritt och enkelt tas i drift. Är dina hydraulcylindrar avsedda för explosiv miljö? För säker användning i de Ex-klassade områdena 0 och 1 har du hos Balluff även tillgång till explosionssäkra magnetostriktiva positionsgivarsystem.

    Särskilda egenskaper

    • kompakt och platsbesparande
    • beröringsfria och slitagefria
    • alla kanaler kontrolleras med LED
    • avsedda för Ex-klassat område 0, 1 och 2
    • trycktåliga varianter upp till 600 bar
    • finns med flera olika gränssnitt
    Med redundant eller explosionssäkert magnetostriktivt positionsgivarsystem BTL
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Känna av två positioner i dubbelkolvsdrivningen samtidigt

    Med magnetostriktivt positionsgivarsystem BTL

    Vill du känna av två positioner samtidigt i dubbelkolvscylindern med ett system? Det är möjligt med magnetostriktiva positionsgivarsystem från Balluff. Då registreras den andra kolvpositionen i cylindern med en lägesgivare med den ickemagnetiska kolvstången från kolv 1. I exempelvis sammanfognings- och anslutningsteknik står ingenting längre i vägen för korrekt clinchning, nitning eller bockning.

    Särskilda egenskaper

    • ett system för två slaglängder, extra lönsamt
    • kompakt lösning som sparar utrymme

    Känna av två positioner i dubbelkolvsdrivningen samtidigt
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Känna av positioner i mobilhydrauliken

    Med magnetostriktivt positionsgivarsystem BTL

    Med givarteknik kan livslängden för mobila arbetsmaskiner förlängas markant. Samtidigt kan säkerheten höjas med hjälp av givarteknik. Positionsgivarsystemet BTL AR känner tillförlitligt av kolvpositionen för mobilhydraulikcylindrar. Tack vare givarens lilla format passar den bra för användning i smala ledlager och ögoncylindrar samt även i cylindrar med större diameter.

    Särskilda egenskaper

    • EMC-certifiering ger en störningsfri användning
    • E1-certifierad, för mobil användning
    • litet hölje, integreras perfekt
    • med smart klick- och instickssystem för enkel montering
    Känna av positioner i mobilhydrauliken
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Mäta kolvposition genom blockcylindervägg

    Med magnetfältståliga positionsgivarsystem BMP

    Med det beröringsfria och slitagefria magnetsfältståliga positionsgivarsystemet BMP får du ett IIoT-kompatibelt drivsystem ur din ickemagnetiska blockcylinder. Det absoluta positioneringssystemet mäter med hög noggrannhet aktuell kolvposition kontinuerligt genom cylinderväggen. Och öppnar med IO-Link utökade konfigurerings- och diagnosapplikationer. Förutom processdata får du exempelvis information om enhetens status, drifttemperatur eller aktuella omgivningsförhållanden.

    Särskilda egenskaper

    • Flexibilitet tack vare ett modulärt koncept: täcker ett flertal cylindrar över hela slaglängden från 32 upp till 256 mm
    • Anpassat för Industri 4.0: tillståndsövervakning och tillståndsbaserat underhåll
    • enkel montering
    Mäta kolvposition genom blockcylindervägg
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.