Hydraulisk kompakt drivanordning
Hydraulisk kompakt drivanordning

Energieffektivitet och hög lägesbestämning

Modern hydraulisk kompakt drivanordning, enheten som består av hydraulik och elektronik är en kombination av intelligens och kraft. På så sätt blir det inga höga installations- och underhållskostnader. Och sparar upp till 80 % energiförbrukning hos axlarna.

Den kompakta drivanordningen består av ett stängt vätskekretslopp med cylinder, pump, styrblock och minne samt servomotor för pumpen, styrenhet med gränssnitt och givare för övervakning av tryck, temperatur och sträcka.

Till det stängda vätskekretsloppet för den kompakta drivanordningen tillhandahåller Balluff integrerbara lägesgivarsystem för tillförlitlig feedback, för en säkerställa hög lägesbestämning. Samt kompakta intelligenta givare för tryck- och temperaturmätning. Dessa meddelar aktuellt drifttillstånd och möjliggör förebyggande underhåll. Via de integrerade datagränssnitten i drivanordningen – fältbuss, ethernet, OPC UA eller IO-Link – kommunicerar den autonoma axeln med maskinstyrningen eller direkt i molnet.

Exempel på applikationer

  • Cyl.-feedback för kompakt drivanordning

    Med magnetostriktivt positionsgivarsystem BTL

    I kompaktcylindern efterfrågas givarteknik i mycket litet format. Det magnetostriktiva positionsgivarsystemet BTL K Compact är här den perfekta lösningen. Det korta höljet med endast 34 mm längd sparar mycket utrymme i och runt om cylindern. Tack vare höljet i rostfritt stål med sockelfläns och robust fäste med sex skruvar behöver du inget extra skyddshölje.

    Särskilda egenskaper

    • enkel kurvinställning
    • stöt- och vibrationstålig med skyddsklass IP67/68
    • trycktåligt hölje (tillval), lämpligt för offshore
    • med analogsignaler, digitala gränssnitt, fältbussar eller ethernet
    Cyl.-feedback för kompakt drivanordning
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Kontrollera trycket i hela drivsystemet

    Med tryckgivare BSP

    Med våra tryckgivare kan du övervaka trycket i hela drivsystemet. De är enkla att använda och har en hög noggrannhet. Tack vare den stora displayen och det enkla manöverkonceptet enligt VDMA kan du konfigurera dessa enkelt och snabbt. Samtidigt visas aktuellt systemtryck på den ljusa LED-displayen. Eftersom displayen och den elektriska utgången inte behöver monteras på flänsen, kan de kompakta givarna installeras flexibelt och platsbesparande.

    Särskilda egenskaper

    • binära utgångar eller analoga utsignaler
    • med IO-Link för kontinuerlig diagnos
    • kan användas ner till -40 °C, för att hantera krävande miljöer
    Kontrollera trycket i hela drivsystemet
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Övervaka oljetemperatur kontinuerligt

    Med temperaturgivare BFT

    I hydraulaggregatet kan hydrauloljetemperaturen övervakas tillförlitligt med medieberörande temperaturgivare. Då detta sker inom hydraulkretsloppet ser våra givare till att oljans viskositet är korrekt och därmed att maskinen fungerar som den ska. Du kontrollerar kritiska processtillstånd såsom gränstemperaturer direkt via den binära utgången. En analog utgång ger dig kontinuerliga mätvärden. Detta säkerställer processäkerhet.

    Särskilda egenskaper

    • integreras enkelt med M12-kontakt
    • med vridbar, lättavläst display: flexibel installation och lätt att använda
    • kompakt design och väldigt vibrationstålig
    Övervaka oljetemperatur kontinuerligt
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.