Avkänna och spåra objekt
Avkänna och spåra objekt

Kompetens och behovsanpassning för laboratorieautomation

Vid laboratorieautomation måste den givarteknik som används uppfylla särskilt höga krav. Tack vare vår stora kompetens inom föremålsigenkänning kan vi erbjuda anpassade system- och givarlösningar efter dina behov. Med Micromote-givare i kompakt design och med ett brett spektrum av tekniska egenskaper. Självfallet med samma höga kvalitet som vanligt. Även den beprövade SmartLevel-tekniken underlättar vid avkänning och spårning av objekt med olika storlek och ytbeskaffenhet.

Exempel på applikationer

  • Detektering av prover, rack och mikrotiterplattor

    Enkelt integrerbara givare för exakta resultat

    Lösningen

    Med enkelt integrerbara Micromote-givare utförs avkänningar av prover, rack och mikrotiterplattor med högsta precision. Även vid transparenta objekt.

    Särskilda egenskaper

    • högsta precision vid transparenta objekt
    • optimerad process med automatiserat materialflöde
    • enkel givarintegration tack vare miniatyrisering
    Avkänning och spårning av objekt, detektering av prover, rack och mikrotiterplattor för life science-området
    Hitta passande produkter Ladda ner

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Kontroll av staplingshöjder

    Tillförlitligt även för transparenta ytor

    Lösningen

    De kapacitiva givarna BCS och Micromote-givarna BOH från Balluff kontrollerar stapelhöjder med hög tillförlitlighet. Även vid olika typer av ytor och för transparenta objekt.

    Särskilda egenskaper

    • tillförlitligt vid olika slags ytor
    • avkänning av transparenta objekt
    Avkänning och spårning av objekt, kontroll av stapelhöjder för Life science-området
    Hitta passande produkter Ladda ner

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Avkänning av provhållare

    Tillförlitlig avkänning även av små objekt

    Lösningen

    Med våra optoelektroniska Micromote-givare BOH med liten mottagningsvinkel kan även de minsta objekt tillförlitligt läsas av. Givarna är särskilt väl lämpade för transparenta material och glasskivor med olika kantformer.

    Särskilda egenskaper

    • idealiska för transparenta material och glasskivor med olika kantformer
    • reflexion och dämpning beaktas
    • avkänning av mycket små objekt
    Avkänning och spårning av objekt, kontroll av provhållare för Life science-området
    Hitta passande produkter Ladda ner

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Identifiering av prover och rack

    Dataallokering för förbättrad tillgänglighet

    Lösningen

    Radiofrekvensidentifiering (RFID) och streckkoder gör det möjligt att identifiera prover och rack, samt entydigt allokera avlästa data. Hög tillgänglighet ger i sin tur högre produktivitet. Onödiga kontrollpunkter kan hoppas över, vilket snabbar på processen.

    Särskilda egenskaper

    • enhetlig identifiering och dataallokering med RFID eller streckkoder
    • RFID-taggar med kundspecifikt innehåll
    • testning av olika typer av streckkoder möjligt
    • hög tillgänglighet – hög produktivitet
    • snabbare processer eftersom onödiga kontrollpunkter kan hoppas över
    • plagiatskydd
    Avkänning och spårning av objekt, identifiering av prover och rack för life science-området
    Hitta passande produkter Ladda ner

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.