Hantering, transport och processövervakning
Hantering, transport och processövervakning

Uppfyller flexibelt kraven på produktionssystem

Sammankopplade produktionssytem består av standardmaskiner som är förbundna genom intralogistiska anordningar och kontinuerliga transportanordningar. Konceptet är mycket lönsamt eftersom man till en låg kostnad och med få modifieringar på anläggningen kan tillverka både stora serier och produktvarianter.

Samtidigt bör den så kallade lilla processtekniken alltid användas. Den behövs nämligen för att det ska gå att övervaka matare tillförlitligt, säkerställa kyl- och smörjmedelsförsörjningen och hålla koll på nivån i hydraulaggregaten. Viktigt är att det måste vara enkelt att göra layoutändringar, eftersom dessa blir allt fler i och med att produkternas utvecklingscykler blir kortare.

Exempel på applikationer

  • Övervaka gripare på portallastare

    Enkel övervakning av gripprocesser med magnetiska cylindergivare

    Lösning

    I pneumatiskt styrda gripare är kolvarna utrustade med flera magneter för positionsavläsning av gripkäftarna. Därför kan du enkelt övervaka gripprocesserna med våra magnetiska cylindergivare BMF.

    Så här går det till: Lägg i givarna i monteringsspåret. Ställ in önskad avkänningspunkt genom att förflytta dem. Skruva fast dem. Klart.

    Särskilda egenskaper

    • Övervaka gripprocesserna på ett tillförlitligt sätt
    • Enkelt att fästa givarna
    Metallbearbetning, övervaka gripare på portallastare
    Hitta passande produkter Ladda ner

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Registrera ändläget på portallastare

    Beröringsfri avkänning av ändlägen med induktiva givare

    Lösning

    Med våra induktiva givare BES kan du känna av ändlägen på portallastningssystem. Det räcker att montera en kopplingsflagga av metall i det önskade läget. Givarna känner av den beröringsfritt och skickar rätt omkopplingssignal till styrningen.

    Särskilda egenskaper

    • Beröringsfritt och därmed slitagefritt
    Metallbearbetning, beröringsfri avkänning av ändlägen med induktiva givare
    Hitta passande produkter Ladda ner

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Styr positioneringen av de linjära ställdonen

    Ett magnetkodat lägesgivarsystem höjer lönsamheten

    Lösning

    Tack vare fritt valbara målpositioner blir användningen av linjära ställdon med integrerad positionsmätning mycket flexibel. Om du även vill öka deras prestanda är vårt kompakta magnetkodade lägesgivarsystem BML idealiskt. Lägesgivarsystemet ger ökad effektivitet: från positionskretsen till den lägesreglerade axeln. Glädjande lönsamt.

    Särskilda egenskaper

    • Ökad flexibilitet tack vare fritt valbara målpositioner
    • Extra lönsamt
    Metallbearbetning, magnetkodat lägesgivarsystem höjer lönsamheten
    Hitta passande produkter Ladda ner

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Kontrollera nivåerna i hydraulaggregatet

    Robusta, exakta givare – perfekt för nivådetektering av hydraulvätskan

    Lösning

    För att kunna registrera hydraulvätskenivån behöver du bara magnetostriktiva nivågivare med flottörer. Eftersom dessa är fullständigt kapslade är de särskilt robusta. De precisa givarnas gränssnitt kan bestå både av analoga signaler och IO-Link.

    Särskilda egenskaper

    • Mycket robusta eftersom de är helt kapslade
    • Framtagna för höga uppdateringsfrekvenser, mycket exakta
    • Analoga signaler (0–10 V eller 4–20 mA) eller IO-Link
    Metallbearbetning, robusta, exakta givare för nivådetektering av hydraulvätskan
    Hitta passande produkter Ladda ner

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Växlande eller kontinuerlig avkänning av processvätskor och nivåer

    Maximal flexibilitet i valet av övervakningssätt med ultraljudsnivågivare

    Lösning

    Ultraljudsnivågivare kan beroende på utförande användas för kopplingssignalstödda tvåpunktsregleringar eller för permanent nivåreglering. På så sätt får du som användare maximal flexibilitet i valet av övervakningssätt.

    Särskilda egenskaper

    • Kopplingssignalstödda tvåpunktsregleringar eller permanent nivåreglering (beroende på givarutförande)
    • Maximal flexibilitet i valet av övervakningssätt
    Metallbearbetning, robusta, exakta givare för nivådetektering av hydraulvätskan
    Hitta passande produkter Ladda ner

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Identifiera läckor

    Kapacitiva givare som monteras på ett distansstycke registrerar även mycket små vätskeförluster

    Lösning

    Det finns knappast något elegantare sätt att registrera läckor än att montera kapacitiva givare på ett distansstycke exempelvis i botten på uppsamlingskärlet. Givarna registrerar redan mycket små vätskeförluster med absolut tillförlitlighet.

    Särskilda egenskaper

    • Registrera mycket små vätskeförluster med absolut tillförlitlighet
    Metallbearbetning, identifiera läckor
    Hitta passande produkter Ladda ner

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.