Svarvning inom metallbearbetning
Svarvning inom metallbearbetning

Givarlösningar garanterar hög systemtillgänglighet

Armaturer, ventiler, fästanordningar och motor- och växellådsdelar i bilmotorer, industrimaskiner och hushållsapparater: de här serietillverkade metallkomponenterna är en del av vår vardag.

Komponenterna kan tillverkas på ett särskilt prisvärt sätt när man bearbetar dem spånskärande genom svarvning och även i stor utsträckning konstruerar dem rotationssymmetriskt. Detta gäller i synnerhet delar som produceras i en upphängning och matas in och ut automatiskt.

Balluff stödjer den här prisvärda, automatiserade tillverkningsmetoden. Givare bidrar nämligen i stor utsträckning till möjligheten att övervaka processer med mycket kort cykeltid och hög automatiseringsgrad.

Exempel på applikationer

  • Övervaka stångmatare

    Matningsövervakning av stångmaterial med hjälp av induktiva givare

    Lösning

    Med de induktiva givarna BES från Balluff övervakar du matningen av stångmaterial på flera ställen. Det garanterar en friktionsfri produktionsprocess med optimal utnyttjandegrad för maskinen. Det hjälper dig också att köra obemannande skift.

    Särskilda egenskaper

    • Friktionsfri produktion med optimal utnyttjandegrad av maskinen tack vare tillförlitlig övervakning
    • Obemannade skift möjliga
    Metallbearbetning, övervaka stångmatare
    Hitta passande produkter Ladda ner

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Positionera dubbdockan

    Matningsövervakning av stångmaterial med hjälp av induktiva givare

    Lösning

    Med våra magnetostriktiva positionsgivarsystem BTL positionerar du svarvens dubbdocka på ett mycket tillförlitligt och lönsamt sätt. Till exempel med en hydrauldriven eller en enkel motordriven axel.

    För finpositionering kan du enkelt montera ett till mätsystem.

    Särskilda egenskaper

    • Tillförlitlig och prisvärd dubbdockepositionering
    • Möjligt att montera ytterligare ett mätsytem för finpositionering
    Metallbearbetning, positionera dubbdockan
    Hitta passande produkter Ladda ner

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Justera stöddockan

    Kompakt och exakt positionering av stöddockan med stavformat magnetostriktivt positionsgivarsystem

    Lösning

    Stöddockor underlättar bearbetningsprocessen när det gäller långa eller tunga svarvdelar. Ett stavformat magnetostriktivt positionsgivarsystem BTL övervakar kolvläget. På så sätt växer ställdon och givare ihop för en stöddockepositionering som är både kompakt och exakt.

    Särskilda egenskaper

    • Kompakt och exakt positionering av stöddockan
    Metallbearbetning, justera stöddockan
    Hitta passande produkter Ladda ner

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Kontrollera arbetsstyckets fastspänning

    Brett spektrum av mätsystem för högsta precision vid fastspänning av arbetsstycket

    Lösning

    För att ett arbetsstycke ska kunna bearbetas rätt och med bibehållen kvalitet måste det sitta fast ordentligt i chucken. Givare med binär utgång, och i ökande grad även induktiva positionsgivarsystem BIP med kontinuerlig utgångssignal, kontrollerar arbetsstyckets fastspänning tillförlitligt och exakt.

    Balluff har ett brett utbud av mätsystem för olika dimensioner. Från längder på några få millimeter upp till 130 mm.

    Särskilda egenskaper

    • Exakt kontroll av arbetsstyckets fastspänning
    • Brett utbud av mätsystem, längder på några få millimeter upp till 130 mm
    Metallbearbetning, justera stöddockan
    Hitta passande produkter Ladda ner

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Identifiera revolverpositionen

    Induktiva givare övervakar verktygsrevolverns rätta position

    Lösning

    De induktiva givarna BES känner av om verktygsrevolvern har uppnått korrekt indexposition efter en rotationsrörelse. Dessa givare identifierar såväl revolverspänningen som förreglingen.

    Särskilda egenskaper

    • Korrekt indexposition för verktygsrevolvern
    • Induktiva givare identifierar revolverspänning och förregling
    Metallbearbetning, identifiera revolverpositionen
    Hitta passande produkter Ladda ner

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Kontrollera drivremmarna

    Närvaro- och funktionskontroller för drivremmar genom kapacitiva eller induktiva givare

    Lösning

    Verktygsmaskiner använder ofta drivremmar för att överföra rotationsrörelser. Deras närvaro och funktion måste kontrolleras fortlöpande.

    Beroende på drivremmens konstruktion lämpar sig antingen kapacitiva givare BCS eller induktiva givare BES från Balluff för den här uppgiften. Om ett fel uppstår utlöser de ett stopp i drivningen.

    Särskilda egenskaper

    • Tillförlitliga kontroller av drivremmen
    • Olika givare beroende på drivremmens konstruktion
    • Drivningen stoppas om ett fel uppstår
    Metallbearbetning, kontrollera drivremmarna
    Hitta passande produkter Ladda ner

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.