Lant- och skogsbruk
Lant- och skogsbruk

Lösningar för effektiv verksamhet

Den ökade globala befolkningstillväxten ställer lant- och skogsbruk inför nya utmaningar. Större behov av livsmedel och råvaror skapar större krav på skördar och maskinernas effektivitet. Nyckelorden för nya maskinkoncept är precisionsjordbruk, autonoma fordon och smarta lösningar baserade på befintlig automationsteknik.

Utöver utmärkta baskomponenter erbjuder vi även automationslösningar för en effektiv verksamhet med era maskiner.

Exempel på applikationer

  • Skördetröska: Mäta skärbordets höjd

    Med ultraljudsgivare BUS

    Lösning

    För att undvika att skörd går till spillo måste skördetröskans skärbord alltid vara parallellt med och hålla ett på förhand angivet avstånd till marken. Använd vår ultraljudsgivare BUS för detta ändamål. Givaren mäter avståndet till marken på minst två ställen (höger, vänster) och nivellerar avståndet med hydraulcylindrar. Även på sneda fält och i sluttningar garanterar den jämn skörd och maximal skördemängd.

    Särskilda egenskaper

    • flera användningsområden: brett temperaturområde (-25 – 70 °C)
    • för tuffa miljöer: påverkas inte av dimma, damm och smuts (IP67)
    • stor valfrihet i monteringen: stor räckvidd (30–350 mm)
    Skördetröska: Mäta skärbordets höjd
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Fältspruta: Mäta fyllnadsnivån i tanken

    Med flexibelt, självhäftande kapacitivt givarhuvud BCW

    Lösning

    Säkerställ en jämn fördelning av ogräsbekämpningsmedel i förväg. Montera det flexibla, självhäftande givarhuvudet från Balluff i tanken som ska transportera ogräsbekämpningsmedlet. Givaren bevakar fyllnadsnivån i tanken tillförlitligt och beröringsfritt. Hela tiden. Med en analog signal mäter den fyllnadsnivån kontinuerligt och inte bara vid miniminivån. Därmed har användaren alltid koll.

    Särskilda egenskaper

    • individuellt anpassningsbar: kan skäras till önskad längd
    • lätthanterad: integrerad klisteryta
    • analog signal: tillhandahåller information om fyllnadsnivån kontinuerligt
    Fältspruta: Mäta fyllnadsnivån i tanken
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Skördare: Övervaka kedjesågens park.läge

    Med induktiv givare BES

    Lösning

    På skördarens skördaraggregat kan kedjesågens parkeringsläge fastställas med våra induktiva givare. För att göra det ska den induktiva givaren fästas på sviveln från vilken kedjesågen svänger ut. Den robusta givaren kan då tillförlitligt känna av om kedjesågen är infälld. Även matningen av stockar kan manövreras. Ytterligare fördel: De beröringsfria givarna är smutståliga och lämpar sig därför för de tuffa skogsmiljöerna.

    Särskilda egenskaper

    • lång livslängd: slitagefria tack vare beröringsfri funktion
    • passar många olika maskiner: flera givarvarianter och former på höljen finns tillgängliga (rund Ø 3 mm till kvadratisk 80 x 80 mm)
    • snabbt på plats: leveransklart från lager världen över
    Skördare: Övervaka kedjesågens parkeringsläge
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Äppelskördsplattform: Övervaka plattformsläget

    Med lutningsgivare BSI

    Lösning

    Hur ska man hålla äppelskördsplattformen vågrätt? Med hjälp av två lutningsgivare. Den ena givaren monteras på fordonets undersida. Därmed kan fordonslutningen mätas tillförlitligt och plattformsvinkeln kan korrigeras vid behov. Den andra givaren monteras under plattformen så att plattformens verkliga lutning kan mätas. Det garanterar en exakt lägeskontroll och skördepersonalens säkerhet.

    Särskilda egenskaper

    • Certifierad enligt CE, cULus och WEEE
    • stort temperaturområde (-25 – 85 °C)
    Äppelskördsplattform: Övervaka plattformsläget
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.