Byggutrustning och gruvfordon
Byggutrustning och gruvfordon

Maximalt stöd för den anläggningsansvarige

Den globala trenden med urbanisering skapar en blomstrande byggbransch. Det investeras i grund- och högbyggnad och produktionen av byggutrustning ökar kontinuerligt. Till följd av den stora pressen att byggandet ska gå allt snabbare och effektivare blir frågor som rör digitalisering av maskiner och halvautomation för att hjälpa anläggningsansvariga allt mer aktuella. Det i sin tur skapar ett stort behov av innovativa automationskoncept. För dessa koncept erbjuder vi på Balluff lösningen.

Exempel på applikationer

  • Grävmaskin: Känna av tillbehör

    Med RFID-system BIS

    Lösning

    Utan rätt verktyg blir grävmaskinen inte effektiv. RFID-system från Balluff lämpar sig perfekt för att känna av tillbehör som skopor, vibratorplattor eller borrar på ett säkert sätt. Eftersom verktygen är märkta med ett datamedium kan skriv-/läshuvudet som är monterat på grävmaskinsarmen känna av dessa tillförlitligt. Föraren kan utföra grundinställningarna för varje tillbehör från hytten.

    Särskilda egenskaper

    • enkel och tillförlitlig avkänning av tillbehör
    • snabb inställning för olika arbetsuppgifter
    • robusta datamedium
    Grävmaskin: Avkänning av tillbehör
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Mobilkran: 360°-avkänning av mobilkranens position

    Med magnetkodat positionsmätningssystem BML

    Lösning

    Våra mätsystem med magnetband är oerhört exakta även vid mycket låga varvtal. De är därför lämpliga för att övervaka mobilkranens position runt om. Systemet känner inte bara av rotationsriktningen utan registrerar även rätt position för låsning av förarhytten med hjälp av referenspunkter. Beröringsfritt och slitagefritt. Montera mätsystemet på kranens svängkrans.

    Särskilda egenskaper

    • extremt exakt tack vare hög upplösning, även vid mycket låga varvtal
    • beröringsfritt – slitagefritt
    • positionsavfrågning möjligt
    • stort temperaturområde (-20 – 80 °C)
    Mobilkran: 360°-avkänning av mobilkranens position
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Mobilkran: Övervaka stödbenens ändläge

    Med induktiv givare BES

    Lösning

    Våra induktiva givare passar perfekt för att kontrollera mobilkranens utfällbara stödben. Givarna övervakar den vertikala hydraulcylinderns ändläge och garanterar därmed att stöden endast kan fällas in eller ut när tallriksfoten är i parkeringsläget.

    Särskilda egenskaper

    • tål tryck på upp till 500 bar
    • internationella certifikat: CE, cULus, EAC, WEEE
    • hög kapslingsklass IP68
    Mobilkran: Övervaka stödbenens ändläge
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Universalborr: Övervaka hydraulcylinderns läge

    Med magnetostriktivt positionsmätsystem BTL

    Lösning

    Ha alltid koll på var borren står: Vid prospektering efter naturresurser tar man med hjälp av mobil borrutrustning prover på marken för att kunna bekräfta möjliga lagerförekomster. Med de magnetostriktiva positionsgivarsystemen BTL kan rätt borrdjup garanteras på ett tillförlitligt sätt. Systemen övervakar universalborrens hydraulcylinderposition.

    Särskilda egenskaper

    • monterad direkt på hydraulcylindern
    • hög precision och upprepningsfrekvens
    • slitagefri tack vare minimal mekanisk nötning
    • även tillgänglig som ATEX-version (BTL7-B-DEX) 
    Universalborr: Övervaka hydraulcylinderns läge
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.