Fordon för logistik och materialhantering
Fordon för logistik och materialhantering

Givarteknik för intelligent automation

I logistikbranschen har det länge funnits en tydlig uppåtgående trend. Dels bidrar den växande onlinehandeln till att lagerprocesser måste automatiseras, då det manuella arbetet är för felbenäget. Dessutom kan autonoma logistikfordon utföra arbete 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan.

Dels utvecklar industrin nya monteringskoncept som i allt större utsträckning bygger på att enskilda processteg kan sammanlänkas genom automatiserade hanteringssystem. Även den automatiserade transporten av artiklar till monteringsplatsen kan effektiviseras med intelligent automatisering, samt styrning och övervakning med givarteknik.

Exempel på applikationer

  • Gaffeltruck: Mät gafflarnas position

    Med magnetkodat positionsmätningssystem BML

    Lösning

    Bestäm gafflarnas exakta position även i lager med dålig sikt. Våra magnetkodade positionsmätsystem lämpar sig för att kontinuerligt känna av gafflarnas djupläge på millimeternivå. En mottagare som sitter i änden av den fasta gaffeln känner beröringsfritt av magnetbandet som är monterat på den utfällbara delen av gaffeln. Bra att veta: Föraren kan se gafflarnas alla positioner på en display under körningen.

    Särskilda egenskaper

    • slitagefri
    • Undvik körfel genom att ställa in fördefinierade utfällningslängder
    Gaffeltruck: Mät gafflarnas position
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Gaffeltruck: Kontroll, sittande förare

    Med induktiv givare BES

    Lösning

    Induktiva givare från Balluff garanterar säkerheten vid körning av gaffeltruckar. Motorn kan bara startas om givaren känner av att föraren sitter i förarsätet. För att avgöra detta känner givaren som monteras på sätesramen om sätet trycks ner ett par centimeter. Om så är fallet känns gaffeltruckens metallram av och maskinen går att starta.

    Särskilda egenskaper

    • ingen särskild ytterligare del krävs
    • beröringsfritt – slitagefritt
    Gaffeltruck: Kontroll, sittande förare
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Lastkran: Mät hydraulcylinderns läge

    Med magnetostriktivt positionsmätsystem BTL

    Lösning

    På containerterminalen måste man kunna förlita sig på lastkranen. Magnetostriktiva positionsgivarsystem från Balluff skapar rätt förutsättningar för det. Dessa kontrollerar kranens utliggning genom att mäta vinkeln för kranens arm med hög precision. Det robusta, explosionssäkra mätsystemet övervakar hydraulcylinderns läge kontinuerligt.

    Särskilda egenskaper

    • stort temperaturområde -40 – 85 °C
    • högsta kapslingsklass: IP69K
    Lastkran: Mät hydraulcylinderns läge
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Automatiserade guidade fordon (AGV): Övervaka förarlösa transportsystem

    Med RFID-system BIS

    Lösning

    Förlita dig på RFID från Balluff för att övervaka förarlösa transportsystem på ett tillförlitligt sätt. Våra RFID-system garanterar t.ex. att AGV kör till rätt box för att hämta eller lämna rätt last. All information överförs via datamedium till AGV. Informationen avläses sedan med skriv-/läshuvudet som är monterat i boxen. Därmed skapas ett smidigt godsflöde.

    Särskilda egenskaper

    • läsning och skrivning av information mellan AGV och lagerbox
    • snabb driftsättning med automatisk inställning på en knapptryckning
    • optisk avkänning av drifttillståndet genom synliga funktions- och statuslampor
    Automatiserade guidade fordon (AGV): Övervaka förarlösa transportsystem
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.