Kommunala fordon och specialfordon
Kommunala fordon och specialfordon

Säkerställer smidig drift

Vid körning av kommunala fordon är det särskilt viktigt att föraren med hjälp av tillräcklig säkerhetsutrustning kan säkerställa smidig drift. I många fall kan givare användas för att ersätta sinnen som syn, hörsel och känsel och är därmed viktiga hjälpmedel för att kunna upptäcka faror i tid. Därmed kan person- och sakskador undvikas.

Exempel på applikationer

  • Brandbildar: Övervaka släckvattentrycket

    Med tryckgivare BSP

    Lösning

    Tryckgivare från Balluff bidrar till en tillförlitlig brandkårsinsats. Det gör de genom att säkerställa att trycket för släckvattnet är tillräckligt. I ett tryckintervall upp till 50 bar kan vattentrycket mätas kontinuerligt och justeringar kan genomföras. De kompakta givarna installeras enkelt med M12-kontakter. Hölje i rostfritt stål gör dem extra robusta.

    Särskilda egenskaper

    • stort temperaturområde för medium och omgivning
    • kan installeras platsbesparande
    Brandbildar: Övervaka släckvattentrycket
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Brandbildar: Kontrollera att alla verktyg finns

    Med RFID-system BIS

    Lösning

    Är alla verktyg ombord? Med RFID-system vet du säkert. Alla verktyg som ska finnas i brandkårens verktygsutrymme utrustas med ett datamedium. Ett skriv-/läshuvud som monteras i brandbilen känner av verktygen och överför deras data till en central processor. Detta sker i realtid, så att brandmännen alltid har tillgång till aktuell information. Dessutom får brandstationen tillförlitlig dokumentation genom radiofrekvensidentifiering.

    Särskilda egenskaper

    • säkerställer att alla nödvändiga verktyg finns ombord
    • ingen visuell kontroll behövs
    • obegränsat antal skriv-/läscykler
    Brandbildar: Kontrollera verktygsfullständighet
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Flygplan: Placera trappan helt rätt

    Med ultraljudsgivare BUS

    Lösning

    När passagerartrappan ska positioneras på bästa sätt gäller det att hitta ett optimalt avstånd mellan trappa och flygplan. Det kan göras med vår ultraljudsgivare. De optiska och akustiska signalerna hjälper föraren att känna av avståndet och på sätt manövrerar trappan utan risk för skador. Tillförlitlig i alla väder. Ultraljudsgivare tål både vatten, dimma, smuts och damm.

    Särskilda egenskaper

    • hög precision med hög upplösning och utan döda vinklar
    • stort mätområde från 350 till 5 000 mm
    • för höga och låga temperaturer: kan användas från -25 till 70 °C
    Flygplan: Placera trappan helt rätt
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Buss: Övervaka motorlucka

    Med induktiv givare BES

    Lösning

    Våra induktiva givare ökar körsäkerheten för bussar. De smutståliga givarna känner på ett tillförlitligt sätt av motorluckans ändläge. Därmed är det lätt att avgöra om luckan är stängd. Först då kan föraren starta motorn. Med den beröringsfria principen är givarna perfekta för långvarig användning.

    Särskilda egenskaper

    • beröringsfria och slitagefria
    • standardvarianter är tillgängliga på lager i stora kvantiteter
    • bra pris
    Buss: Övervaka motorlucka
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.