Smart automations- och övervakningssystem
Smart automations- och övervakningssystem

Upptäck SAMS, det innovativa, smarta automations- och övervakningssystemet för optimal prestanda

För att effektivisera maskiner och anläggningar krävs kraftfulla, multifunktionella lösningar som inte bara sköter maskinstyrning eller tillhandahåller data utan även bidrar till maskinens tillstånd. Med den insamlade informationen kan prestandan för varje enskild maskin, och därmed hela anläggningen, optimeras för att skapa effektiva och flexibla processer. Det innovativa, smarta automations- och övervakningssystemet (SAMS) från Balluff är ett system som skapar en enhetlig automatisering av hela produktionslinjen. Systemet är även intressant för maskintekniker som tar över utrustningen för livsmedels-, läkemedels-, kosmetika- och förpackningsindustrin.

Produktionslinje

Washdown Plus-garanti

Längre livslängd, mindre underhåll och i längden avsevärt lägre kostnader är vad som kännetecknar alla washdown-komponenter i Smart Automation and Monitoring System (SAMS), det smarta automations- och övervakningssystemet. Komponenterna är utformade för att tåla de höga kraven för rengöringsprocesser. De är tillförlitliga även i riktigt tuffa miljöer och uppfyller Ecolab-kraven. De tål rengöringsmedel och har optimalt skydd mot vatten. Med en livslängd på minst 1 000 rengöringscykler överträffar våra produkter kraven för kapslingsklass IP69K många gånger om.

Livsmedelssäkerhet

Tack vare sina bakterieresistenta ytor och material uppfyller de hygieniska komponenterna alla hygienstandarder för att användas i direkt kontakt med livsmedel. Våra produkter följer riktlinjerna för god tillverkningssed (GMP), för att göra det enkelt att skapa ett eget kvalitetsstyrningssystem med tillhörande dokumentation i enlighet med GMP. Via QR-koden kan alla råmaterial för respektive produkt spåras när som helst. Det är viktigt för att kunna garantera högsta möjliga produktkvalitet och för att uppfylla alla krav från hälsomyndigheter (EG-förordning 1935/2004/EG).

Se och känna

Det genomgående drift- och konfigurationskonceptet från SAMS ökar maskinflexibiliteten och -tillgängligheten. Ställ in parametrar och konfigurera enheterna via standarddataprofiler och till och med lär in beröringsfritt via surfplattor. Därmed kan maskinskador och produktionsbortfall till följd av felaktig hantering reduceras till mycket låga nivåer. Även personal med kort erfarenhet skapar snabbt rutiner vid hantering av våra intuitiva lösningar och kan undvika fel på ett säkert sätt.

Smarta funktioner

Med sin konsekventa design skapar komponenternas hölje, kontakter och fästen en enhet som är lätt att montera och ansluta. Tilläggsfunktioner som temperaturövervakning, lutningsdetektering, vibrationsövervakning, indikering av signalkvalitet och drifttidsräknare gör enheterna till datakällor som bidrar till säker drift i anläggningen. Med dessa funktioner blir enheter med rena övervakningsfunktioner överflödiga, vilket innebär att onödiga lagerbestånd kan reduceras. Dessutom kan alla komponenter lokaliseras i anläggningen via Ping. Det går därmed snabbt att hitta t.ex. en givare i anläggningen.

Hälsa

Tack vare statusmeddelanden kan fel snabbt upptäckas och lokaliseras (tillståndsövervakning). Det innebär att det är möjligt att ha ständig uppsyn över maskinens och anläggningens tillstånd. Informationen är tillgänglig var som helst och när som helst på ett enhetligt sätt. Oavsett om det är via signallampor i olika färger direkt på enheten eller om det är på instrumentpaneler för ytterligare analys (tillståndsbaserat underhåll). Det går även att visa informationen i form av grafik, skapa tabeller eller mata ut den som rapporter. Håll dig uppdaterad om varje enskild givare, maskin eller hela produktionen. Upptäck trender och planera underhåll eller byten för att kunna genomföra dem vid bästa möjliga tidpunkt. Vår kraftfulla nätverksteknik och våra molntjänster gör det möjligt att skapa en produktion i enlighet med sakernas internet (IloT). För att åstadkomma detta kan t.ex. IT- och produktionsavdelningar anslutas sömlöst till varandra via en Edge Gateway.