Lösningar för automatisering och robotteknik
Lösningar för automatisering och robotteknik

Enkel nätverkstopologi för hög systemtillgänglighet

Robotiserade automationsuppgifter finns inom hela plastindustrin. Med Balluffs IO-Link-sortiment får du tillgång till ett oslagbart urval av masterenheter, hubbar och intelligenta givare för en kostnadseffektiv nätverkstopologi. Särskilda egenskaper: Samtliga givare går att ansluta via IO-Link – även de givare som redan har installerats integreras direkt i fältbussnivån. IO-Link-enheterna går att diagnostisera kontinuerligt och parametrera via styrenheten. Den enkla anslutningen via en oskärmad industrikabel med tre ledare möjliggör en väsentlig besparing av tid och pengar och en hög systemtillgänglighet.

Exempel på applikationer

  • Enklare griparbyte med induktiva kopplingar

    Enklare griparbyte med induktiva kopplingar

    Med de induktiva kopplingarna från Balluff behövs ingen manuell isättning av mekaniska kontakter vid griparbyten. Kopplingarna överför beröringsfritt signaler och energi, är enkla att hantera och mycket flexibla. Tack vare enheternas snabba frånkoppling sker griparbyten i en enkel handvändning.

    Särskilda egenskaper

    • hållbara – inget mekaniskt slitage
    • Plug-and-Play
    • viktbesparande
    Enklare griparbyte med induktiva kopplingar
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.