Lösningar för formblåsning
Lösningar för formblåsning

Ekonomisk formblåsning med precisionsgivare

Vid formblåsning är den optimala användningen av materialet avgörande. Endast om de olika materialen bearbetas på ett exakt sätt, får tankarna, behållarna och flaskorna de egenskaper som krävs. Högsta kvalitet med hjälp av Balluffs precisionsgivare: Dessa säkerställer en exakt strängsprutning av slangarna och gör det möjligt att bygga upp flera lager av plast på rätt sätt. På så vis går det att tillverka behållare med syrabeständig insida, med olika väggtjocklek och i olika färger på ett tillförlitligt sätt. Bästa möjliga användning av materialet ger både god ekonomi och den produktkvalitet som krävs.

Exempel på applikationer

  • En modul för bättre överblick

    En modul för bättre överblick

    EtherCAT-modulen från Balluff med IO-Link-gränssnitt samlar signaler från flera standardgivare och för dem vidare till styrenheten. Med den här lösningen får du en enklare övergripande nätverksstruktur och får överblick över alla mätare.

    Särskilda egenskaper

    • 8 självständiga IO-Link-portar
    • inbyggd display
    • automatisk adresstilldelning
    En modul för bättre överblick
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Stenkoll på varenda rörelse

    Stenkoll på varenda rörelse

    Med magnetostriktiva BTL-positionsgivarsystem från Balluff har du processrörelser till formblåsningsstationen under kontroll även vid starka vibrationer. Mycket exakta mätsystem med EtherCAT-gränssnitt. Eftersom mätningen är berörings- och slitagefri bidrar givarna till långvarigt maskinutnyttjande, utan avbrott.

    Särskilda egenskaper

    • EtherCAT-gränssnitt
    • driftfärdig direkt, utan referenskörning
    Stenkoll på varenda rörelse
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Snabb verktygsväxling och säkert skydd mot plagiat

    Snabb verktygsväxling och säkert skydd mot plagiat

    Balluff Industrial RFID möjliggör snabba och säkra verktygsbyten med entydig identifiering av båda verktygshälfterna. Tekniken ger även tillförlitligt skydd mot plagiat. Lösningen underlättar snabba formatändringar och bidrar till en avbrottsfri process.

    Särskilda egenskaper

    • flexibel, beröringsfri datakommunikation
    • snabb och robust
    • plagiatskydd
    Snabb verktygsväxling och säkert skydd mot plagiat
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Platspåfyllning av dryck

    Processövervakning med hög precision

    Inom dryckesindustrin används maskiner för sträckformsblåsning i flaskproduktionen. I anläggningar där flaskorna därefter fylls på direkt kan våra nivåsonder SF användas för att övervaka processnivån med högsta precision. Platspåfyllning ger kortare transportsträckor och sänker de övergripande kostnaderna.

    Särskilda egenskaper

    • Ecolab, 3A-godkännande, IP69K
    • för aseptiska processer
    • tål rengöring (CIP) och sterilisering (SIP)
    Processövervakning med hög precision
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.