Anslutnings- och fogningsteknik
Anslutnings- och fogningsteknik

Optimal kontroll för exakta fogningstekniker

När olika material sammanfogas är bristande mekanisk hållfasthet och täthet ett vanligt problem. Därför använder man sig särskilt inom känsliga områden som medicinsk teknik och elektroteknik eller inom livsmedelsbranschen av förstklassiga fogningstekniker som ultraljuds- och vibrationssvetsning. Ska det gå att garantera en hög produktkvalitet, måste dessa fogningstekniker kontrolleras under hela processen. Balluffs ytterst exakta lägesgivarsystem och mångsidigt användbara kameragivare fullgör uppgiften på bästa möjliga sätt: De möjliggör en kontinuerlig kontroll och stödjer på så vis processen.

Exempel på applikationer

  • Snabb och precis inställning av svetshuvudet

    Snabb och precis inställning av svetshuvudet

    Våra snabba magnetkodade lägesgivarsystem med hög precision ger dig tillförlitlig lägesåterkoppling. De positionerar svetshuvudet på exakt rätt ställe. Eftersom absolutmätning utförs direkt vid lasten förhindras toleransförskjutningar och ojämnheter.

    Särskilda egenskaper

    • exakt lägesåterkoppling
    • kompakt design
    • perfekt för korta rörelser
    Snabb och precis inställning av svetshuvudet
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Visuell kvalitetskontroll

    Visuell kvalitetskontroll

    Med SmartCamera kontrolleras enkelt alla tillverkade delar inklusive tillverkningssteg: Finns alla delar och är de i felfritt skick? Stämmer mått, avstånd och positioner? Är de korrekt inriktade? Extra praktisk funktion: Alla uppgifter är enkla att lära in.

    Särskilda egenskaper

    • flexibel användning av analysverktyg
    • enkel hantering med användarstyrd verktygsinlärning
    • optimerad resultatvisning
    Visuell kvalitetskontroll
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.