Extrema påkänningar vid formsprutning
Extrema påkänningar vid formsprutning

Att klara de extrema påfrestningarna vid formsprutning

Vid formsprutning måste givarna kunna motstå enorma påfrestningar. Går de sönder i förtid leder driftstoppet till stora kostnader. Kontinuiteten ombesörjs av högkvalitativa givare från Balluff – lägesgivarsystem, kapacitiva givare för höga tryck och temperaturer eller tryckgivare. Balluffs teknik optimeras kontinuerligt i vårt eget godkända laboratorium genom Highly-Accelerated-Lifetime-Test (HALT). Där utsätter vi våra produkter för extrem belastning redan under utvecklingen för att kunna åtgärda eventuella svagheter. Den motståndskraftiga och ytterst exakta tekniken i våra givare hjälper dig att få ut maximal tillgänglighet av din anläggning. Precisionen hos dem möjliggör produkter av högsta kvalitet.

Exempel på applikationer

  • Lägesgivarsystem med stor precision för skonsam formstängning

    Lägesgivarsystem med stor precision för skonsam formstängning

    Med hjälp av de magnetostriktiva positionsgivarsystemen med hög precision från Balluff övervakar du målinriktat verktygsskivornas stängningsrörelse. En skonsam formstängning minskar slitaget och förlänger verktygslivslängden.

    Särskilda egenskaper

    • beröringsfritt – slitagefritt
    • driftfärdig direkt, utan referenskörning
    • tål vibrationer, fukt och damm
    Lägesgivarsystem med stor precision för skonsam formstängning
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Avkänning av insprutningsrörelse

    Avkänning av insprutningsrörelse

    Våra induktiva positionsgivarsystem BIW ser till att formerna i din anläggning fylls på snabbt och effektivt. Systemets höga mätfrekvens och repeternoggrannhet mäter insprutningsaxelns rörelser med hög precision. Det gör att insprutningsprofilen kan anges med stor exakthet, till exempel vid tillverkning av kvalitetsdelar med tunna väggar.

    Särskilda egenskaper

    • snabbt: hög mätfrekvens på 32 kHz
    • beröringsfri positionsavläsning
    • hög repeternoggrannhet
    Avkänning av insprutningsrörelse
    Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Kontinuerlig övervakning med induktiva givare

    Kontinuerlig övervakning med induktiva givare

    Induktiva avståndsgivare från Balluff sköter tillförlitligt kontinuerlig övervakning av böjningsprocesser för balkar. Givarna är okänsliga för smuts och ger optimal linjäritet samt hög repeternoggrannhet.

    Särskilda egenskaper

    • avståndsproportionerlig, analog utgångssignal
    • mätområde från 0,5 till 50 mm
    • mäthastighet upp till 40 m/s
    Kontinuerlig övervakning med induktiva givare
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Slitagefri avkänning av kärndragsläge

    Slitagefri avkänning av kärndragsläge

    För optimal uppriktning av kärndrag är våra magnetfältsgivare i miniformat idealiska. De säkerställer att kärndraget befinner sig i det ändläge som krävs. Den avlästa positionen överförs direkt till den hydrauliska blockcylindern. Alternativt kan även givare med stor temperaturtålighet användas.

    Särskilda egenskaper

    • utformad för att ta liten plats
    • helt inbyggbar
    • låg vikt
    • slitagefri positionsavläsning
    • två lärbara, binära utgångar med IO-Link för upp till åtta avkänningspunkter
    Slitagefri avkänning av kärndragsläge
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Kontinuerlig tryckövervakning med IO-Link

    Kontinuerlig tryckövervakning med IO-Link

    För korrekt justering av spårplattor krävs att man har rätt tryck. En slittålig tryckgivare med hölje av rostfritt stål ger tillförlitlig tryckövervakning i hydraulcylindern. IO-Link-försedda tryckgivare skickar värden direkt till styrenheten för exakt efterjustering.

    Särskilda egenskaper

    • temperaturområde ända upp till 125 °C
    • upp till 600 bar
    • processnära installation
    Kontinuerlig tryckövervakning med IO-Link
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Formfyllningsmätning för RTM-processer

    Formfyllningsmätning för RTM-processer

    Våra tryck- och temperaturtåliga kapacitiva givare kontrollerar att hålrummet är helt fyllt och att RTM-processen (Resin Transfer Molding) är avslutad. De erbjuder hög mekanisk stabilitet inom till exempel lättkonstruktion och kan integreras direkt i verktyget. Den särskilda polerade ytan förhindrar att plast- och kompositsorter fastnar på givarna.

    Särskilda egenskaper

    • tål tryck på upp till 150 bar
    • tål temperaturer på upp till 180 °C
    • infälld montering möjlig
    Formfyllningsmätning för RTM-processer
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.