Balluff och plastindustrin
Balluff och plastindustrin

Hög precision för rätt dosering

Vid materialhantering handlar det om snabbhet, precision och tillförlitlighet. Ständigt fler och nya föreningar kräver exakt dosering av olika komponenter. Balluff erbjuder lämpliga produkter och lösningar för en säker och transparent process som uppfyller de höga kraven vid materialhantering. Det gör att renheten hos plastmaterialet och produktens kvalitet alltid kan garanteras. Med våra självständiga lösningar förbättrar vi ekonomin i tillförselprocessen, ökar produktionskvaliteten och skapar tack vare den kontinuerliga dokumentationen rättslig säkerhet.

Exempel på applikationer

  • Löpande koll på fyllnadsnivån

    Löpande koll på fyllnadsnivån

    Ingenting undgår våra högupplösnings-ultraljudsgivare: De övervakar tillförlitligt silonivån när det gäller såväl granulat som pulver. Den kontinuerliga och beröringsfria mätningsprocessen är nästan helt okänslig för damm och smuts. Nivån kan antingen anges med en analog signal eller som min./max.nivå med två kopplingssignaler, beroende på applikation.

    Särskilda egenskaper

    • beröringsfri
    • avkänning även av mycket små objekt
    • rätblocks- och cylindermodeller
    Löpande koll på fyllnadsnivån
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Nivåindikering för kontinuerlig materialfördelning

    Nivåindikering för kontinuerlig materialfördelning

    För att material ska kunna tillföras och fördelas kontinuerligt krävs det att min./max.nivån i formsprutningsmaskinen löpande känns av. Detta uppdrag är perfekt lämpat för kapacitiva givare: Nivåindikeringen förmedlar tillförlitligt alla relevanta värden, antingen från tratten vid direktkontakt med materialet eller genom behållarens vägg.

    Särskilda egenskaper

    • för alla material
    • enkelt givarbyte
    • mycket kompakta modeller
    Nivåindikering för kontinuerlig materialfördelning
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Snabb och tillförlitlig styrning för slangkopplingsstationer

    Snabb och tillförlitlig styrning för slangkopplingsstationer

    Balluff rekommenderar självständiga RFID-system för korrekt blandning av tillsatser, färger och granulat i slangkopplingsstationen. Varje koppling identifieras och godkänns först när den har anslutits på angiven plats. På så sätt kan du vara säker på att rätt komponenter alltid används.

    Särskilda egenskaper

    • robust
    • kraftfull och snabb
    • skydd mot felfördelning
    Snabb och tillförlitlig styrning för slangkopplingsstationer
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Givare med stor temperaturtålighet för torkning

    Givare med stor temperaturtålighet för torkning

    Vid tillverkning av kvalitetsdelar av plast är torrt granulat en förutsättning. Våra kapacitiva givare av rostfritt stål med stor temperaturtålighet garanterar en jämn tillförsel av fuktigt granulat till torkaren. Givarna tål upp till 250 °C och kontrollerar tillförlitligt alla typer av fyllnadsnivåer.

    Särskilda egenskaper

    • av rostfritt stål
    • givarhuvud av PTFE
    Givare med stor temperaturtålighet för torkning
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.