Vulkanisering
Vulkanisering

Hög däckkvalitet vid krävande förhållanden

Vid vulkaniseringen får däcken sin slutliga form. De komponenter som används måste därför kunna stå emot de krävande förhållandena vid vulkanisering av rådäcken. Förutom höga temperaturer, ånga och tryck, utsätts de för aggressiva vätskor som släppmedel och speciella hydrauloljor. Balluff är expert på alla varianter av de givare som krävs och vi kan erbjuda robust och slitstark kvalitetsteknik för högsta däckkvalitet: Dit hör smutståliga och mycket exakta positionsgivarsystem, tryckgivare för höga temperaturer, induktiva givare med hög temperaturtålighet och en kraftfull nätverksteknik.

Exempel på applikationer

  • Säker stängningsrörelse även under riktigt svåra förhållanden

    Säker stängningsrörelse även under riktigt svåra förhållanden

    När rådäck pressas mot spåren i vulkaniseringspressen med hett vatten under högt tryck måste pressen vara helt tillsluten. De magnetostriktiva BTL-positionsgivarsystemen från Balluff garanterar säkra stängningsrörelser – .även vid höga temperaturer och kraftiga vibrationer.

    Särskilda egenskaper

    • enkel installation med profilkonstruktion
    • tål höga temperaturer
    Säker stängningsrörelse även under riktigt svåra förhållanden
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Trycktransmitter för höga temperaturer

    Tillförlitlig trycktransmitter för höga temperaturer

    Trycktransmittrar från Balluff för tillförlitlig tryckövervakning i vulkaniseringspressar. I transmittrarna används tillförlitlig mätteknik som fungerar inom ett brett temperaturintervall på mellan -40 och 125 °C. De robusta transmittrarna har många användningsområden: Välj mellan elva olika tryckområden, mellan spännings- och strömutgång och flera processanslutningar.

    Särskilda egenskaper

    • större temperaturområde
    • med hölje av rostfritt stål
    • stort produkturval
    Tillförlitlig trycktransmitter för höga temperaturer
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Lägre kostnader med IO-Link

    Lägre kostnader med IO-Link

    I kopplingsskåpet löper alla pneumatikledningar samman. Med vår IO-Link-ventilterminalskontakt ansluter du ventilterminalerna till styrsystemet med en enkel industrikabel. Sedan kan du enkelt styra de pneumatiska cylindrarnas rörelser. Det ger lägre kostnader: med IO-Link slipper du en massa extra kabeldragning och det går åt mindre kabel- och slangmaterial.

    Särskilda egenskaper

    • kompakt adapterhölje
    • kompatibel för stifttilldelning på många olika slags ventilterminaler
    • möjlighet att styra upp till 24 magnetventiler
    Lägre kostnader med IO-Link
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Optimalt stöd i alla moment

    Optimalt stöd i alla moment

    Våra temperaturtåliga kvalitetsgivare hjälper till med alla steg i vulkaniseringsprocessen och optimerar driften. De optiska givarna är utmärkta på att känna av det svarta gummit. Tryckgivarna står för tillförlitlig övervakning av processmedier som till exempel hydraulolja. Induktiva givare är ett prisvärt alternativ för smarta ändlägeskontroller.

    Särskilda egenskaper

    • smörjmedelsbeständig
    • motståndskraftiga tätningar
    Optimalt stöd i alla moment
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.