Lösningar för däckuppbyggnadsmaskiner
Lösningar för däckuppbyggnadsmaskiner

Effektiv användning av däckuppbyggnadsmaskiner

Däcktillverkare står inför stora utmaningar: Kvalitetskraven inom fordonsindustrin ökar, men ändå måste däcktillverkningen vara fortsatt lönsam. Lösningen heter effektivitet vid användningen av däckuppbyggnadsmaskiner. Balluff erbjuder avancerad teknik för området – till exempel vid framställning av olika stora partier med minimal omställningstid. Givare av hög kvalitet registrerar den pneumatiska cylinderns ändlägen, placerar sliderna i läge för korrekt däckuppbyggnad eller kontrollerar slacket hos fodret. Lösningarna från Balluff stödjer sofistikerade maskinkoncept, förbättrar produktiviteten och garanterar en hög systemtillgänglighet.

Exempel på applikationer

  • Kontrollerad rörelse hos däckuppbyggnadsmaskinen

    Kontrollerad rörelse hos däckuppbyggnadsmaskinen

    Våra magnetfältsgivare känner tillförlitligt av kolvens ändläge i pneumatikcylindern och garanterar på så sätt kontrollerade rörelser i däckuppbyggnadsmaskinen. Givarna tål temperaturer upp till 105 °C och erbjuder ett hållbart alternativ till magnetiska reed-brytare som ofta drabbas hårt av slitage.

    Särskilda egenskaper

    • exakt avkänningspunkt
    • även för cylindrar med kort slaglängd
    • litet slitage
    Kontrollerad rörelse hos däckuppbyggnadsmaskinen
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Högsta precision vid pårullning

    Högsta precision vid pårullning

    För bästa passningsnoggrannhet måste däckpositionerna stämma exakt vid frammatning, pårullning och skärning. Våra magnetostriktiva positionsgivarsystem BTL positionerar sliderna exakt rätt, även under tuffa förhållanden. På så sätt kan du lita på att däckmonteringen sker precis enligt plan.

    Särskilda egenskaper

    • mycket exakt, litet slitage
    • okänslig för vibrationer
    Högsta precision vid pårullning
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Optoelektroniska avståndsgivare

    Löpande kontroll med optoelektroniska avståndsgivare

    Våra optoelektroniska avståndsgivare kontrollerar löpande hjuldiametern så att insatsrullen kontinuerligt kan förse rådäcken med slitbanor. De robusta givarna gör dessutom en nedhängningskontroll. Det svarta materialet som normalt är svårt att känna av har ingen påverkan på resultatet.

    Särskilda egenskaper

    • absolut, avståndsproportionerlig analog signal
    • kompakt, robust och tillförlitlig
    • finns även med IO-Link
    Löpande kontroll med optoelektroniska avståndsgivare
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Exakt kontroll av svängrörelser

    Exakt kontroll av svängrörelser

    Med lutningsgivare från Balluff övervakas tillförlitligt transportbandets rörelser. Ger en säker övergång till efterföljande arbetsmoment. Lutningsgivarna garanterar en hög noggrannhet på 0,1° och mycket låg temperaturdrift.

    Särskilda egenskaper

    • exakt lägeskontroll
    • brett temperaturområde på -40 till 85 °C
    Exakt kontroll av svängrörelser
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.