Beröringsfri och exakt positionering
Beröringsfri och exakt positionering

Beröringsfri och exakt positionering

Balluffs system stöder exakt och effektiv hantering av bärare – oavsett om det rör sig om en FOUP eller SMIF-Pod. Med våra system övervakar ni AMHS-systemets rörelser vid helautomatisk transport av bäraren. Och detta med största tillförlitlighet, såväl på korta sträckor med RGVs som på längre sträckor med OHVs.

Samtidigt ser de beröringsfria systemen till att positioneringen blir exakt. Därmed överförs kiselplattan säkert till respektive bearbetningssteg. Friktion och separation är därmed inget problem.

Balluffs system garanterar dessutom en genomgående spårbarhet. Dessa ser till att bärarens position dokumenteras i realtid.

Exempel på applikationer

  • Kontrollera närvaro av bärare

    Kontrollera närvaro av bärare

    Lösning

    Våra kompakta fotoceller och direktavkännande givare är perfekta när ni vill registrera närvaron av en bärare vid en lastport. Dessa integreras optimalt tack vare den mycket platta designen. Det är därmed enkelt att hålla sig inom den begränsade installationsplatsen på maskinens lastport, som ofta inte är mycket större än transportboxen. På så sätt kan du garantera att maskinen endast öppnas när en bärare har dockat.

    Särskilda egenskaper

      • mycket platt design
      • kompakt
      • individuellt fokus
      Kontrollera närvaro av bärare
      Hitta passande produkter Nedladdningar

      Industriteamet

      Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

    • Säker spårning av bärare

      Säker spårning av bärare

      Lösning

      För att kunna spåra en bärares position i AMHS-systemet utrustas bäraren med optiskt läsbara 2D-koder. Våra kameror läser av datamatris-, QR- och streckkoder för att kontrollera bärarens minsta rörelse. Och de vet alltid exakt var maskinens bärare befinner sig.

      Särskilda egenskaper

      • intuitiv och lätt att integrera samt använda
      • central åtkomst till alla data
      • minimal databelastning då stora mängder data kan skiljas från processnätverket
      Säker spårning av bärare
      Hitta passande produkter Nedladdningar

      Industriteamet

      Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

    • Känna av AMHS-position kontinuerligt

      Känna av AMHS-position kontinuerligt

      Lösning

      När det gäller kontinuerlig avläsning av transportörernas position är du på den säkra sidan med våra magnetkodade positionsgivarsystem. Systemen kan anpassas individuellt efter mätytan. Dessutom är de mycket exakta, vilket gör det möjligt att lämna över bäraren friktionsfritt till maskinens lastport.

      Särskilda egenskaper

      • beröringsfri, d.v.s. slitagefri, mätprincip
      • extremt tillförlitlig och exakt
      • Flera användningsområden: Magnetband på 48 m, kapningsbart
      Känna av AMHS-position kontinuerligt
      Hitta passande produkter Nedladdningar

      Industriteamet

      Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

    • Kontrollera AMHS-ändläge

      Kontrollera AMHS-ändläge

      Lösning

      Hos oss finner ni olika lösningar på hur man kan kontrollera ändläget för de transportörer som förflyttar bäraren. Vi kan rekommendera induktiva, kapacitiva eller optoelektroniska givare, beroende på ert behov. På så sätt kan ni övervaka och se till att AMHS-systemet är korrekt placerat och att bäraren kan lämnas över exakt till maskinens lastport.

      Särskilda egenskaper

      • beröringsfri, d.v.s. slitagefri
      • uppfyll individuella krav effektivt med hjälp av olika tekniska lösningar
      Kontrollera AMHS-ändläge
      Hitta passande produkter Nedladdningar

      Industriteamet

      Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.