Ökar processäkerheten
Ökar processäkerheten

Ökar processäkerheten

Balluff erbjuder givare med unika konstruktionsegenskaper som gör att de kan användas direkt i vakuum. Till exempel när en kiselplatta riktas in och centras i farten med hjälp av vakuum eller när närvaron av en kiselplatta ska kontrolleras.
Hos oss hittar du både givare i skruvutförande med tätningsfunktion och givare som kan installeras direkt i högvakuum. Signalöverföringen sker säkert med elledningar som dras via kabelgenomföringar. Extra intressant: Eftersom vi använder avgasningsoptimerade material till våra givare är er process fortfarande säker. På begäran kan vi dessutom tillverka givarna i de material ni själva föredrar.

Exempel på applikationer

  • Centrera kiselplatta

    Centrera kiselplatta

    Lösning

    Justeringen av kiselplattor i farten sköts säkert med två Micromote-fotoceller. De mycket exakta signalerna gör det möjligt att beräkna förskjutningen till den optimala linjen, om de båda fotoelektriska givarna inte aktiveras samtidigt. Tack vare vår Microspot-teknik går det att justera kiselplattan under tiden den rör sig eftersom den känner av kiselplattans vassa kanter.

    Särskilda egenskaper

    • extremt fokuserad LED-Spot med enastående homogenitet
    • mycket liten och kompakt design
    Centrera kiselplatta
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Känna av närvaro av kiselplatta

    Känna av närvaro av kiselplatta

    Lösning

    Använd våra avgasningsoptimerade direktavkännande givare för att kontrollera närvaron av kiselplattor eller bärare och uppnå en säker process. Givarna med infrarött ljus och extern förstärkare är avsedda för användning i vakuum. Den oerhört platta designen med en höjd på ynka 1,7 mm och liten angreppsyta är perfekt för det begränsade utrymmet i vakuumkammaren.

    Särskilda egenskaper

      • platsbesparande tack vare platt utförande
      • inget dödband
      • väldigt robust tack vare hölje i rostfritt stål
      Känna av närvaro av kiselplatta
      Hitta passande produkter Nedladdningar

      Industriteamet

      Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

    • Kontrollera närvaro av kiselplatta

      Kontrollera närvaro av kiselplatta

      Lösning

      Våra optoelektroniska givare med separat elektronik känner, med hjälp av speciell optik med en liten ljuspunkt, av närvaron av kiselplattor eller bärare via en kanal. De direktavkännande givarna med höljen av rostfritt stål, avsedda för användning i vakuum, skruvas enkelt fast i processkammaren. Därmed är kammaren tätad och det krävs inte längre någon kabelgenomföring.

      Särskilda egenskaper

      • mikrooptik med liten ljuspunkt
      • robust hölje i rostfritt stål med tätningsfunktion
      • för användning i vakuum upp till 1 × 10–9 mbar
      Kontrollera närvaro av kiselplatta
      Hitta passande produkter Nedladdningar

      Industriteamet

      Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.