Linjärmotor för direktdrivning
Linjärmotor för direktdrivning

Hög energieffektivitet och drivkvalitet tack vare en hög exakthet och ett dynamiskt utförande

Det mycket exakta och dynamiska positionsgivarsystemet BML från Balluff erbjuder en hög energieffektivitet och drivkvalitet. På så sätt ger det realtidskapabla mätsystemet optimal lägesåterkoppling med högsta energieffektivitet för bästa reglerkvalitet – även i väldigt dynamiska applikationer med en processhastighet på 10 m/s. Med en upplösning på 1 µm uppnås noggrannhetsklasser på upp till ± 7 µm.

Exempel på applikationer

  • Linjär direktdrivning för små slagrörelser

    Linjär direktdrivning för små slagrörelser

    Lösning

    Våra magnetkodade positionsgivarsystem klarar de höga pulsfrekvenserna och hastigheterna hos de nästintill underhållsfria linjära drivenheterna för små slagrörelser utan några som helst problem.
    Eftersom det inte finns någon kabel mellan de linjära drivenheternas stationära del och justerbara slid behövs ingen släpkedja. Den magnetkodade mätkroppen fästs istället på slidens undersida och givarhuvudet fästs på basplattan. Denna läser av den aktuella slidpositionen absolut och beröringsfritt. Den mycket exakta mätsignalen ger en hög reglerkvalitet.

    Särskilda egenskaper

    • enkel installation – snabb idrifttagning
    • kompakt: bästa möjliga förhållande mellan slaglängd och design
    • mycket energieffektiv: avpassad design för motoråterkoppling

     

    Linjär direktdrivning för små slagrörelser
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Optimal lägesåterkoppling för direktdrivningar upp till 48 m

    Optimal lägesåterkoppling för direktdrivningar upp till 48 m

    Lösning

    För lägesåterkoppling för linjära direktdrivningar krävs mycket exakta och absoluta lägesavläsningssystem för flera löpare. Det absoluta systemet BLM-G för flera löpare är den optimala återkopplingslösningen. Simultan avläsning av flera löpares position på en stator sänker systemkostnaderna. Det stora avståndet mellan givaren och mätkroppen underlättar monteringen och ökar driftsäkerheten.

    Särskilda egenskaper

    • ingen referenspunktskörning krävs för mätkroppar på upp till 48 m: absolut mätsignal
    • optimal tillgänglighet – tillförlitlig drift: Diagnosfunktion

     

    Optimal lägesåterkoppling för direktdrivningar upp till 48 m
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.