Lägesåterkoppling i momentmotor
Lägesåterkoppling i momentmotor

Platt design för stora hålaxlar

Momentmotorer med det magnetkodade vinkelgivarsystemet BML är det rätta valet för högdynamiska, snabba och exakta process- och lägesbestämningsuppgifter.

De ger en noggrann lägesåterkoppling vid användning av servomotorer. Resultatet blir att såväl lägesbestämning, energieffektivitet och livslängd som utformning av hela applikationen förbättras. Tack vare det lilla givarhuvudet och den platta kodskivan med stor invändig diameter kan de permagnetkodade systemen byggas in perfekt i momentmotorer.

  • optimal reglerkvalitet: mycket exakta mätresultat
  • jämn och exakt lägesbestämning: fri från spel och hysteres
  • platt drivenhet: platt kodskiva
  • med SIN-/COS- och ABZ-gränssnitt

Exempel på applikationer

  • Exakt lägesinställning för verktygsvridmekanism

    Exakt lägesinställning för verktygsvridmekanism

    Lösning

    Det magnetkodade vinkelgivarsystemet som är integrerat i momentmotorn är optimalt för exakt lägesinställning av verktygets vridmekanism i en fleroperationsmaskin. Försörjningen av de drivna verktygen, kylvätsketillförseln och datakablarna till mätanordningen leds vridskyddat och invändigt genom den stora hålaxeln.

    Särskilda egenskaper

    • litet givarhuvud för åtkomst i varje vrå
    • perfekt för hålaxlar: stor innerdiameter
    • lätt att montera – hög driftsäkerhet: stort avstånd mellan givare och ring

     

    Exakt lägesinställning för verktygsvridmekanism
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Mycket dynamisk vridning och svängning av industrirobot

    Mycket dynamisk vridning och svängning av industrirobot

    Lösning

    Avläsning i realtid med mycket exakt lägesbestämning och ett litet platsbehov – detta är fördelar som gör magnetkodade vinkelgivarsystem väl lämpade för lägesåterkoppling i momentmotorer.

    Särskilda egenskaper

    • ökad tillgänglighet tack vare korta ledtider: fri från spel och hysteres
    • mycket dynamisk: hög pulsfrekvens för ökad produktivitet
    • integrerbar och energieffektiv – slimmad design, låg vikt
    • hög effekttäthet: ingen plats för drivenhet nödvändig

     

    Mycket dynamisk vridning och svängning av industrirobot
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.