Stålkonstruktion vid vattenbyggnad
Stålkonstruktion vid vattenbyggnad

Exakt styrning för en väl fungerande infrastruktur

Med hjälp av hydraulik öppnas nya vattenvägar, tidvatten och nivåskillnader kontrolleras med slussar och portar och vägnätet utökas med tunnlar och broar. Våra positionsgivarsystem och givare är den perfekta lösningen för styrning av maskiner och anläggningar. Med sin höga precision och utomordentliga motståndskraft erbjuder de långsiktig stabilitet.

Exempel på applikationer

  • Detektering av ändlägen på intagsgallerrensare

    Smidigare drift i vattenkraftanläggningar

    Lösningen

    Drivgods vid intaget till vattenkraftanläggningar påverkar anläggningens prestanda, och därmed lönsamheten. I värsta fall leder det till anläggningsavbrott, vilket kan orsaka höga kostnader. Våra högtryckståliga, induktiva BHS-givare känner av gallerrensarens ändlägen och fungerar därmed som säkerhets- och skyddssystem för anläggningen.

    Särskilda egenskaper

    • hög tryckhållfasthet
    • enkel montering
    • för alla cylindertyper från M5 till M18
    Detektering av ändlägen på intagsgallerrensare i vattenkraftsanläggningar
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Luckstyrning

    Tillförlitlig och exakt styrning för regleringsdammar

    Lösningen

    Kraven på regleringsdammar är många fler än öppnandet och stängandet av luckor. Fisktrappor måste tas hänsyn till och vattenståndet automatiskt regleras. Våra BSI-lutningsgivare känner av luckornas mellanlägen med stor precision och tillförlitlighet. Givarna med metallhölje och stort temperaturtoleransområde är särskilt utformade för utomhusbruk.

    Särskilda egenskaper

    • absolut vinkelavkänning för exakt positionsbestämning
    • brett temperaturområde för utomhusbruk
    • idealiskt för krävande miljöer : metallhölje med hög kapslingsklass
    Tillförlitlig och exakt styrning för regleringsdammar
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Slussöppning och -stängning

    Tillförlitlig och exakt slusstyrning

    Lösningen

    Våra magnetostriktiva positionsgivarsystem BTL ProCompact HB monteras i hydraulcylindrarna och garanterar effektiv och säker utjämning av nivåskillnader i slussar, samt löpande övervakning av portarnas läge. De utmärker sig genom den beröringsfria arbetsprincipen och långa livslängden.

    Särskilda egenskaper

    • rostfritt stål för användning i kustområden
    • kan tillfälligt användas under vatten med kabelskyddssystem
    • näst intill obegränsad livslängd tack vare beröringsfri arbetsprincip
    Tillförlitlig och exakt slusstyrning
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Lyftning och sänkning av broar

    Effektiv styrning av rörliga broar för en smidigt flytande trafik

    Lösningen

    För att inte störa trafiken mer än nödvändigt räknas varje minut vid lyftning och säkning av rörliga broar. Med våra exakta magnetostriktiva BTL-positionsgivarsystem, som är integrerade i hydraulcylindrarna, går både lyftning och sänkning snabbare. Våra högtryckståliga, induktiva givare känner tillförlitligt av cylindrarnas ändlägen och brodelens exakta position.

    Särskilda egenskaper

    • avläsning av position och hastighet
    • tål tryck på upp till 500 bar
    • prisvärd lösning för ändlägesövervakning
    Lyftning och sänkning av rörliga broar
    Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Positionsbestämning för mycket tunga broar

    Exakt positionsbestämning med cylindrar för tung last

    Lösningen

    Vid brokonstruktioner utför särskilda cylindrar för tung last horisontella matningsrörelser och vertikala lyftrörelser för att flytta de tunga brodelarna. Den synkrona och millimeternoggranna positionsbestämningen av brodelarna styrs av vårt magnetostriktiva positionsgivarsystem BTL stav CD, som är inbyggt i cylindrarna för tung last och högt tryck.

    Särskilda egenskaper

    • för montering i tryckområdet upp till 1000 bar
    • upplösning upp till 1 μm för synkron och millimeternoggrann positionsbestämning
    • Explosionsområde zon 2, skyddsklass "nA"
    Positionsbestämning för mycket tunga broar
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.