Gruv- och dagbrytning av naturtillgångar
Gruv- och dagbrytning av naturtillgångar

Absolut tålighet för största säkerhet

Djupt under markytan råder höga temperaturer, extrema vibrationer och stötbelastningar. Tålig, långlivad teknik är ett måste för att kunna klara sådana betingelser. Våra robusta, förslitningsfria och mycket exakta lägesgivarsystem är särskilt lämpade för arbete under extrem belastning. Med 25 års relevant erfarenhet av positionsmätning vid gruvdrift och högsta precision i utförandet erbjuder systemen från Balluff högsta säkerhet för arbetarna.

Exempel på användning

  • Stöttning för gruvgångar

    Säkerhet i gruvgångar med exakta positionsgivarsystem

    Lösningen

    För att skydda gruvarbetare i gruvgångar och tunnlar från nedfallande sten sätts skyddsköldar med hydraulcylindrar upp. Våra magnetostriktiva BTL-positionsgivarsystem (modellserie K) integreras i hydraulcylindrarna för exakt positionsbestämning och säker övervakning av skyddssköldarna.

    Särskilda egenskaper

    • kompakt utformning
    • explosionsskyddade modeller
    • av rostfritt stål
    Gruvgångsskydd med hydraulcylindrar för gruvdrift
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Övervakning av borrdjup vid utvinning av naturtillgångar

    Effektiv råmaterialutvinning med säker borrdjupsövervakning

    Lösningen

    Vid borrning av spränghål under jord sköter våra magnetostriktiva positionsgivarsystem BTL profil, som monteras utanför cylindern, övervakningen av borrdjupet. De ytterst robusta positionsgivarsystemen fungerar tillförlitligt även under extrema förhållanden. De hjälper till att skapa en säkrare arbetsmiljö och effektivare materialutvinning.

    Särskilda egenskaper

    • enkel installation och snabba byten tack vare extern montering
    • ytterst robust, stöt- och vibrationståligt utförande
    • tillförligt även vid höga omgivningstemperaturer
    Övervakning av borrdjup vid utvinning av naturtillgångar
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Borrpositionering för jordprover

    Effektiv sökning efter nya fyndigheter med beröringsfritt positionsgivarsystem

    Lösningen

    Transportabla borrmaskiner används för att ta jordprover vid sökningar efter nya materialfyndigheter. Våra magnetostriktiva positionsgivarsystem BTL PF hjälper till att träffa rätt borrdjup och utmärker sig genom den platta konstruktionen. På så sätt vet du alltid var borrmaskinen ska stå.

    Särskilda egenskaper

    • platt konstruktion, platsbesparande för mobila maskiner
    • robust profilhölje
    • litet slitage tack vare den beröringsfria funktionen med upp till 15 mm mellan lägesgivaren och avståndsgivaren
    Borrdjupsövervakning för transportabla borrmaskiner
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Cylinderreglering vid tunnelbyggen

    Effektiva och smidiga borrprocesser med det magnetostriktiva positionsgivarsystemet BTL

    Lösningen

    Vid tunnelbyggen arbetar borrmaskiner sig centimeter för centimeter in i berg och sten. Kraften som krävs kommer från cylindrar som driver borrhuvudet längre och längre in i berget. Våra vibrationståliga magnetostriktiva BTL-positionsgivarsystem återger korrekt kolvposition även vid svåra förhållanden, vilket möjliggör en effektivare och smidigare borrprocess.

    Särskilda egenskaper

    • hög tillförlitlighet
    • litet slitage: lång livsläng för högsta möjliga systemtillgänglighet
    • vibrationståligt: kan användas även under extrema förhållanden
    Borrmaskiner för tunnelbyggen
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.