Offshore- och fartygsteknik
Offshore- och fartygsteknik

Givarteknik som trotsar elementen

Inom offshore- och fartygsteknik är kraven på den teknik som används enorma. Bland annat ska tunga laster förflyttas, propellrar justeras, stabilisatorer regleras och kursen hållas. Och allt detta i det stundtals hårda klimatet till havs. Hydrauliken är överlägsen andra lösningar för dessa krav. Dock behöver den en passande givarteknik. Den pålitliga och robusta tekniken från Balluff trotsar starka vindar, hög sjögång och aggressivt saltvatten.

Exempel på applikationer

  • Reglering av stabilisatorer för fartyg

    Tillförlitlig fartygsstabilisering

    Lösningen

    Sjögång orsakar problem för många passagerare på kryssningsfartyg och färjor. Stabilisatorer hjälper till att dämpa fartygets rörelser. Baserat på fartygets läge ändras den optimala vingvinkeln för att hålla fartyget så upprätt som möjligt i vattnet. Våra tillförlitliga magnetostriktiva positionsgivarsystem BTL HB garanterar korrekt vinkeljustering.

    Särskilda egenskaper

    • vattentätt, IP69K
    • kontakt med skyddsslangsanordning
    Reglering av stabilisatorer för fartyg
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Justering av fartygsroder

    Rätt kurs med roderlägeskontroll

    Lösningen

    Positionsmätningsteknik från Balluff hjälper till att hålla fartyg på rätt kurs med löpande korrigering av fartygsrodret. Våra magnetostriktiva positionsgivarsystem BTL stav och BTL profil kontrollerar kontinuerligt roderläget som sedan vid behov kan korrigeras.

    Särskilda egenskaper

    • beröringsfritt utförande
    • BTL stav: skyddat system integrerat i cylindern
    • stav- eller profilutförande
    Justering av fartygsroder
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Säkrad manöverduglighet

    Säker styrning även under svåra förhållanden

    Lösningen

    Vattenjetsystem används för högre hastigheter vid svår sjögång och för att kunna manövrera fartyg vid låga hastigheter. De består av hydraulcylindrar som rör klaff och dysa för att ställa in riktning och hastighet. Våra magnetostriktiva positionsgivarsystem BTL är helt integrerbara i cylindern och mäter rörelserna på tillförlitligt vis så att manöverdugligheten kan garanteras.

    Särskilda egenskaper

    • helt integrerbart i cylindern
    • tåligt utförande i rostfritt stål
    • tillbehör för genomförning av kabel genom cylinder kan beställas (rostfritt stål, IP67)
    Manöverduglighet även vid svår sjögång
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Kontroll av ställbara propellrar

    Flera fördelar för fartygsdrivning

    Lösningen

    Ställbara propellrar innebär många fördelar för fartygsdrivning. Framför allt gäller det för fartyg där man ofta växlar hastighet, som till exempel färjor och kryssningsbåtar. Vinkeljusteringen sker hydrauliskt och övervakas tillförlitligt med vårt tredubbelt redundanta magnetostriktiva positionsgivarsystem BTL.

    Särskilda egenskaper

    • enkel och säker korrigering – standard-BTL-kompatibelt
    • tre lysdioder för statusindikering
    • GL-certifiering (Germanischer Lloyd)
    Kontroll av ställbara propellrar för fartygsdrivning
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Lastlyftning

    Tillförlitlig avkänning av ändlägen för säkrare arbeten på sjön

    Lösningen

    Vid tung last används kranar på sjön. För att arbetet ska kunna utföras säkert är hydraulik och givarteknik som är anpassad för marina förhållanden nödvändigt. Våra explosionsskyddade induktiva givare känner tillförlitligt av offshore-kranarnas ändlägen. Det gör arbetet säkrare.

    Särskilda egenskaper

    • tål tryck på upp till 500 bar
    • finns i högtemperatursutförande
    • brett utbud för montering i olika typer av cylindrar
    • tillförlitligt även vid svår sjögång
    Offshore-kran
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Utjämning av vågrörelser

    För säkerhet på sjön

    Lösningen

    Intelligent hydraulik med vår tredubbelt redundanta magnetostriktiva positionsgivarsystem BTL jämnar ut fartygets rörelser. Det gör att personal säkert kan ta sig från försörjningsfartyg till plattform eller vindkraftverk även vid höga vågor.

    Särskilda egenskaper

    • maximal säkerhet tack vare redundans
    • bäst lämpat för komplex styrning tack vare kontrollbarhet
    Intelligent hydraulik med vår tredubbelt redundanta magnetostriktiva positionsgivarsystem BTL jämnar ut fartygets rörelser
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.