Olje- och gasutvinning
Olje- och gasutvinning

För en effektiv olje- och gasutvinning

Fortfarande utgör olja och gas en väsentlig del av energiproduktionen. Den allt knappare tillgången på naturresurser kräver ständigt större ansträngningar för att utvinna fossila bränslen och använda nya, effektivare metoder. Dessutom ställer krävande miljöbetingelser och andra mekaniska påkänningar krav på en ytterst säker och motståndskraftig teknik. Det är just dessa krav vi utgår från. Med exakta, robusta och explosionsskyddade givare med ringa krav på underhåll. Dessa explosionsskyddade givare är internationellt godkända och passar perfekt för användning vid olje- och gasutvinning.

Exempel på applikationer

  • Vajerspänning

    Tillförlitlig lägesåterkoppling för spända vajrar

    Lösningen

    Flytande oljeplattformar är förankrade i havsbotten med stålvajrar. För att undvika skador måste vajrarna alltid hållas spända. Vid sjögång kan detta vara svårt. Därför anpassas spänningen hydrauliskt med spännanordningar. Våra magnetostriktiva BTL-positionsgivarsystem garanterar tillförlitlig återkoppling av cylinderkolvlägena.

    Särskilda egenskaper

    • flera olika gränssnitt
    • platsbesparande vid montering i cylinder
    • litet slitage, eftersom ingen beröring sker
    Spänningshållning för vajrar till flytande oljeplattformar
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Spänningsövervakning för stigrör

    Positionsmätning garanterar intelligent nivåkontroll och spänningsstabilitet

    Lösningen

    Vågkompenseringscylindrar har till uppgift att hålla borrstängernas spänning och jämna ut vågrörelser. Därför används hydraulcylindrar mellan borrstänger och borrtorn. Utrustade med våra magnetostriktiva BTL-positionsgivarsystem jämnar de intelligenta hydrauliksystemen ut rörelser och garanterar rätt spänning för stigrören – oavsett hur mycket den flytande oljeplattformen kränger.

    Särskilda egenskaper

    • längder upp till 7,6 m
    • explosionsskyddat hölje av rostfritt stål
    Spänningsövervakning för stigrör vid olje- och gasutvinning
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Positionsbestämning av borrstänger

    Certifierat skydd mot explosioner

    Lösningen

    För snabb och effektiv borrning placerar Pipehandler borrstänger från magasinet direkt över borrhålen. För att flytta de tunga stängerna krävs kraftfulla hydraulsystem. Våra magnetostriktiva BTL-positionsgivarsystem bidrar till att stängerna placeras på rätt plats och ger understöd till hydrauliken.

    Särskilda egenskaper

    • högt temperaturområde
    • robust, lång livslängd
    Positionering av borrstänger för olje- och gasutvinning
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Ventilreglering

    Certifierat skydd mot explosioner

    Lösningen

    Regler- och spärrventiler måste fungera tillförlitligt även under svåra förhållanden. Särskilt när explosionsskydd spelar en viktig roll. Här garanterar våra certifierade magnetostriktiva BTL-positionsgivarsystem den tillförlitlighet och säkerhet som krävs för att skydda både människa och maskin.

    Särskilda egenskaper

    • hög tillförlitlighet
    • flera internationella certifieringar, däribland ATEX, IECEx
    Reglering av ventiler för olje- och gasutvinning
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Positionsbestämning för oljepumpar

    Exakt inställning för minimalt slitage

    Lösningen

    För att minimera påfrestningar och slitage måste transportpumpar hamna exakt över borrhålet. Här används med fördel våra lutningsgivare BSI. Deras höga kapslingsklass (IP67) gör dem perfekt lämpade för riktigt tuffa förhållanden . Analoga vinkelvärden gör det möjligt att positionera pumparna med mycket stor precision.

    Särskilda egenskaper

    • idealisk för användning under svåra förhållanden, kapslingsklass IP67
    • exakt, absolut vinkelavläsning
    • Kompakt hölje
    Positionsbestämning av oljepumpar med lutningsgivare
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Övervakning av oljepumpar

    Beprövad givarteknik för krävande användning

    Lösningen

    Efter att ett oljefält anlagts arbetar oljepumparna i stort sett självständigt, medan deras parametrar löpande övervakas av givare och automatiserade fjärrsystem. I den tuffa miljön direkt vid pumparna har vårt beprövade magnetostriktiva positionsgivarsystem BTL profil i robust utförande visat sig vara särskilt användbart. Systemet garanterar en tillförlitlig och exakt övervakning över läge och position.

    Särskilda egenskaper

    • robust utformning
    • exakt mätning av läge och position
    • längder upp till 7,6 m
    Övervakning av oljepumpar med magnetostriktivt positionsgivarsystem
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.