Pressning
Pressning

Oavsett om det gäller bilindustrin, gummiindustrin eller bearbetning av trä- och kompositmaterial som kolfiber: Pressning är oumbärlig inom dagens industri. För att säkerställa en stor repeternoggrannhet och kontinuerligt hög precision måste alla rörelser övervakas kontinuerligt. Vårt omfattande sortiment garanterar en konsekvent produktkvalitet – såväl vid tillverkning av enstaka detaljer som vid långa presslinjer.

Exempel på applikationer

  • Parallellitetsövervakning vid pressning i spånskivsanläggningar

    Optimala resultat för spånskivstillverkning

    Lösningen

    Höga omgivningstemperaturer är inget problem för våra magnetostriktiva BTL-positionsgivarsystem: De upp till 60 cylindrarna ger alltid bästa resultat – även i spånskivsanläggningar med högre temperaturområde. BTL-positionsgivarsystemen är integrerade i hydraulcylindrarna och övervakar sluthöjd och parallellitet i pressen. På så sätt bidrar de till att de utarbetade spånskivorna alltid håller exakt rätt mått.

    Särskilda egenskaper

    • explosionsskydd
    • högre temperaturområde
    • kan monteras i cylindern
    Parallellitetsövervakning vid pressning i spånskivsanläggningar
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Vulkanisering av däck

    Hög repeternoggrannhet vid formning av kompositmaterial

    Lösningen

    Vid hydraulisk vulkanisering av rådäck är konsekvent form och kvalitet av yttersta vikt. Våra magnetostriktiva BTL-positionsgivarsystem med beröringsfri mätprincip säkrar en hög repeternoggrannhet i produktionen. Systemen hjälper inte bara till att skapa likadana produkter, utan garanterar också konstant hög kvalitet.

    Särskilda egenskaper

    • beröringsfri mätprincip för längre livslängd, även vid korta cykeltider
    • ytterst exakt för konstant kvalitet
    • profilmodeller för enkel installation
    Hydraulisk vulkanisering av rådäck
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Formning av kompositmaterial

    Hög repeternoggrannhet vid formning av kompositmaterial

    Lösningen

    Vid tillverkning av komponenter i kolfiberarmerad plast (CFK) är ett konstant tryck på de vävda kolfibermattorna av yttersta vikt för bästa resultat. Våra värmetåliga magnetostriktiva BTL-positionsgivarsystem ser till att plasten formas enhetligt och att trycket är detsamma vid varje pressning. Även vid höga temperaturer arbetar givarsystemen med högsta precision och god repeternoggrannhet – i varje formningsprocess.

    Särskilda egenskaper

    • högt temperaturområde
    • god repeternoggrannhet
    • även med flera positionsgivare, för övervakning av pressens båda sidor
    Hög repeternoggrannhet vid formning av kompositmaterial
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Metallpressning

    Exakt metallpressreglering – oavsett partistorlek

    Lösningen

    Produktiva och flexibla: Våra magnetostriktiva BTL-positionsgivarsystem känner av metallpressens rörelser så exakt att de kan användas för alla typer av formningsarbeten och tillverkade delar. De bidrar därmed till optimala processer vid tillverkning och produktion, oavsett partistorlek.

    Särskilda egenskaper

    • olika modeller för extern eller intern montering
    • flera mekaniska tillbehör
    • olika gränssnitt för enkel koppling till styrsystemet
    Magnetostriktiva positionsgivarsystem för exakt avkänning av metallpressrörelser
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.