Rörlig plattform
Rörlig plattform

Positionsmätning i premiumklass för dynamik och säkerhet

Intelligenta hydraulcylindrar med inbyggt positionsgivarsystem utgör kärnan i de rörliga plattformar som spelar en avgörande roll inom industri och forskning. Oavsett om det gäller fordonsutveckling, pilotträning, sjöfart eller medicinteknik – cylindrar med lägesgivarsystem sörjer inom de mest skilda forskningsfält för dynamisk styrning och, framför allt, säker drift av plattformarna. Våra magnetostriktiva positionsgivarsystem BTL är mycket väl lämpade att bygga in i hydraulcylindrar.

Exempel på applikationer

  • Reglering av tåglutning

    Snabbare och säkrare tågresor

    Lösningen

    För att korta ner restiden och höja hastigheten körs snabbtåg med en förhöjning på upp till 8 ° i kurvorna. Hydraulcylindrar med våra redundanta magnetostriktiva positionsgivarsystem BTL garanterar optimal vinkel i varje kurva. Naturligtvis med maximal passagerarsäkerhet.

    Särskilda egenskaper

    • tillförlitligt även vid stötar och vibrationer
    • redundant system för högre säkerhet
    • stort temperaturområde
    Reglering av tåglutning
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Positionsbestämning av patienter

    Millimeterprecision för effektiva och skonsamma behandlingar

    Lösningen

    Patientens placering är en avgörande faktor för effektiva och skonsamma radiologiska behandlingar. Därför är våra magnetostriktiva BTL-positionsgivarsystem integrerade i hexapodernas hydraulcylindrar. De använder absolutmätning för att kontrollera rörelsen och möjliggör därmed millimeterprecision vid positioneringen.

    Särskilda egenskaper

    • hög repeternoggrannhet
    • absolutmätning
    • statusindikering med lysdioder
    exakt positionsbestämning av patienten
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Reglering av flygsimulatorer

    Säkerhet för både människa och maskin

    Lösningen

    Flygsimulatorer som används vid utbildning av piloter rör sig med hjälp av högdynamiska hydrauliksystem. Här används med fördel vår magnetostriktiva BTL-positionsgivarstav, bland annat på grund av den höga mätfrekvensen. Särskilt utformad för användning i hydraulmotorer.

    Särskilda egenskaper

    • finns som kompletta set för utrustning av befintliga system
    • flera olika gränssnitt
    • mycket snabb
    Reglering av flygsimulatorer
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.