Energiåtervinning
Energiåtervinning

Säker och tillförlitlig energiåtervinning

Fördelningen av elproduktionen på många olika system och den omedelbara påverkan från extrema miljöfaktorer ställer höga krav på kvaliteten hos de komponenter som används. Oavsett om det gäller förnybar energi eller konventionell energiproduktion så imponerar våra givare med utmärkt säkerhet, robusthet och tillförlitlighet.

Exempel på applikationer

  • Reglering av fördelare I gasturbiner

    Dynamisk reglering av gasfördelare

    Lösningen

    Fördelaren leder gasturbinens avgaser till bypasskaminen eller avgaspannan. Hydrauliska system med våra integrerade, magnetostriktiva positionsgivarsystem BTL öppnar och stänger fördelarna stegvis. De arbetar dynamiskt, är kompakta och kan även användas i explosionsfarliga områden.

    Särskilda egenskaper

    • modeller för användning i explosionsfarliga områden
    • kompakt design
    • väl lämpadde för dynamiska applikationer
    Reglering av fördelar i gasturbiner
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Klaffstyrning i kraftverk

    Säker kraftverksdrift med tillförlitlig klaffstyrning

    Lösningen

    Klaffar används för att säkra tillförlitliga processer i kraftverk och kontrollera gaser eller avgaser. Robusta hydraulcylindrar med vårt magnetostriktiva positionsgivarsystem BTL garanterar att klaffarna tillförlitligt och vid rätt tillfällen öppnas och stängs. På så sätt bidrar de till en problemfri och säker kraftverksdrift.

    Särskilda egenskaper

    • brett temperaturområde för utomhusbruk
    • kan monteras i cylindern
    • hög tillförlitlighet
    Klaffstyrning i kraftverk
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Övervakning av snabbstopps- och styrventiler

    Säker ventilövervakning med redundanta system

    Lösningen

    Kontinuerlig kontroll och höga säkerhetskrav är av central betydelse när snabbstopps- och styrventiler används. Den löpande övervakningen sker därför med hjälp av redundanta system. Vårt kompakta och flerdubbelt redundanta magnetostriktiva positionsgivarsystem BTL 7 består av två eller tre helt åtskiljda system i ett hölje. Integrationen av de fristående mätytorna och elektroniken ger maximal säkerhet. Det robusta positionsgivarsystemet kan konfigureras efter ditt företags behov.

    Särskilda egenskaper

    • kompakt och platsbesparande
    • förslitningsfritt, eftersom ingen beröring sker
    • alla kanaler kontrolleras med LED
    Övervakning av snabbstopps- och styrventiler
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Riktning av cylindriska parabolspeglar efter solen

    Exakt positionsavläsning för högre effekt

    Lösningen

    För att åstadkomma högsta möjliga verkningsgrad hos kraftverk med cylindriska parabolspeglar måste parabolspeglarna hela tiden följa solen och mottagarrören vara exakt fokuserade. Våra magnetkodade BML-lägesgivarsystem placeras direkt på den roterande axeln och möjliggör därmed exakta positionsavläsningar.

    Särskilda egenskaper

    • direkt mätning
    • exakt positionsavläsning
    • bestämning av referenspunkter
    Exakt positionsavläsning för högre effekt i kraftverk med cylindriska parabolspeglar
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Justera ledskenor och löphjul i kaplanturbiner

    Optimal anpassning av löphjulet till flödet

    Lösningen

    Med hjälp av våra magnetostriktiva BTL-positionsgivarsystem justeras ledskenorna och löphjulen i kaplanturbiner enkelt och flexibelt. En BTL profil reglerar ledskenornas exakta läge – beroende på hur vattnet ska röra sig i turbinen. Dessutom integreras vårt magnetostriktiva positionsgivarsystem BTL i axeln, för att löphjulets skovlar ska kunna anpassas efter olika flödesvolymer.

    Särskilda egenskaper

    • ingen referenskörning behövs efter spänningsavbrott
    • robust, beröringsfritt utförande
    • hög kapslingsklass
    • trycktåligt utförande för integrering i hydraulcylindern
    Justera ledskenor och löphjul i kaplanturbiner
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Anpassa bladvinkel efter vindstyrkan

    Effektivare vindkraftverk genom anpassning till vindförhållandena

    Lösningen

    Våra magnetostriktiva BTL-positionsgivarsystem är särskilt framtagna för använding i hydraulcylindrar i vindkraftverk. Beroende på vindstyrkan anpassas rotorbladvinkeln med bladvinkelregleringen. På så sätt maximeras elproduktionen beröringsfritt och högsta möjliga anläggningssäkerhet garanteras.

    Särskilda egenskaper

    • beröringsfritt = litet underhållsbehov
    • tål tryck upp till 600 bar
    • vibrations- och stöttåligt för stabil drift under ogynnsamma förhållanden
    Effektivare vindkraftverk genom anpassning till vindförhållandena
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.