Stål- och metallindustrin
Stål- och metallindustrin

Tillförlitlig vid höga temperaturer, stötar och vibrationer

Ståltillverkning sker under mycket utmanande förhållanden, med höga temperaturer, stötar och vibrationer. Det kräver å ena sidan en säker process med bästa möjliga kvalitetsstyrning, å andra sidan anläggningar av toppkvalitet. Vi kan här erbjuda optimal, internationellt godkänd givarteknik och till denna anpassad nätverks- och anslutningsteknik.

Exempel på applikationer

  • Valspositionsbestämning

    Exakt spolupprullning

    Lösningen

    Vårt magnetostriktiva positionsgivarsystem BTL rullar upp metallband med hög precision. Tryckvalsen styrs efter valsdiameter för optimal bandstålsrullning.

    Särskilda egenskaper

    • absolut utgångssignal
    • ytterst exakt för precisionvalsstyrning
    • även med IO-Link för enkel kabelföring
    Valspositionsbestämning
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Valsspaltsinställning

    Hög noggrannhet vid varm- eller kallvalsning

    Lösningen

    Vårt magnetostriktiva positionsgivarsystem BTL i IP69K garanterar precision i arbetet vid varm- eller kallvalsning: positionsgivarsystemet håller den angivna valsspaltsinställning med högsta precision. Systemet är helt tätt och kräver inget ytterligare skydd ens vid kontinuerlig vattenkylning av valsverken.

    Särskilda egenskaper

    • hög noggrannhet för precisionsarbeten
    • hölje av rostfritt stål för krävande användningsområden
    • absolut tätt, även vid kontinuerlig vattenkylning
    Valsspaltsinställning för varm- eller kallvalsning
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Grovplåtsstyrning och positionsbestämning

    Exakt positionsbestämning för grovplåtar i valsverk

    Lösningen

    Det magnetostriktiva positionsgivarsystemet BTL sitter i hydraulcylindern och hjälper till att positionera och styra grovplåtarna exakt rätt i processen. Tillförlitlig kontroll av sidostyrningsinställningen och vägledning av grovplåten på väg mot valsverket. Systemet kompenserar dessutom för de stora krafter som uppstår vid bearbetning.

    Särskilda egenskaper

    • Rapid Replacement Module (RRM) för snabba byten utan att hydraulkretsloppet bryts
    • vibrations- och stöttåligt
    Exakt positionsbestämning för grovplåtar i valsverk
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Övervakning av gjutskänksrörelse

    Tillförlitlig och säker gjutprocess

    Lösningen

    Endast genom exakta gjutskänksrörelser kan stålgjutningsprocessen styras optimalt och den korrekta mängden stål fyllas i stränggjutningsanläggningen. Våra magnetostriktiva BTL7-positionsgivarsystem med två- och tredubbel redundans erbjuder absolut säkerhet och högsta möjliga tillförlitlighet för kontinuerliga gjutprocesser.

    Särskilda egenskaper

    • absolut säkerhet tack vare redundans
    • hög tillgänglighet – helt oberoende system i ett huvud
    • enkelt att bygga ut, eftersom systemen är kompatibla med standard-BTL
    Övervakning av gjutskänksrörelse
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Reglering av luft- och gastillförsel i masugnar

    Tillförlitlig styrning av ventiler och klaffar vid masugn

    Lösningen

    Våra magnetostriktivt BTL-positionsgivarsystem reglerar till- och frånluften vid råjärnstillverkning, genom att styra ventiler och klaffar vid masugnen. Dessutom har givarhuvudet en inbyggd temperaturgivare som mäter systemtemperaturen och på så sätt hjälper till att sörja för anläggningssäkerheten.

    Särskilda egenskaper

    • positionsgivarsystem med integrerad temperaturmätning
    • versioner med explosionsskydd finns
    • beröringsfri arbetsprinicip
    Reglering av luft- och gastillförsel i masugnar
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Rörelsestyrning i koksningsmaskiner

    Tillförlitlig styrning vid höga temperaturer

    Lösningen

    Extremt höga temperaturer är inget problem för det i hydraulcylindern inbyggda magnetostriktiva positionsgivarsystemet BTL: Upp till 100 °C styr systemet alla koksningsmaskinens rörelser. Med det robusta metallhöljet i IP67 och PTFE-kabeln kan positionsgivarsystemet till och med användas vid temperaturer upp till 200 °C.

    Särskilda egenskaper

    • hög temperaturtålighet för koksbatterianvändning
    • metallhölje i IP67
    • flera olika gränssnitt
    Rörelsestyrning i koksningsmaskiner
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.