Trä- och massaindustri
Trä- och massaindustri

Effektiv trä- och pappersbearbetning

Från grova plankor till fint papper – intelligenta givare och positionsgivarsystem ökar effektiviteten i träbearbetnings- och pappersmaskiner. Oavsett om givarna inom skogsbruket och i sågverksindustrin utsätts för de tuffaste miljöbetingelser måste de fungera extremt tillförlitligt. Vår innovativa givarteknik är robust och exakt och möjliggör snabba, automatiserade processer.

Exempel på applikationer

  • Styrning av pappersupprullningsprocesser

    Effektiv upprullningsprocess för papperstillverkning

    Lösningen

    Modern hydraulik och positionsmätningsteknik ger högre produktionshastigheter i pappersupprullningsprocesser. Säkert integrerade i hydraulcylindrarna ger våra magnetostriktiva BTL-positionsgivarsystem alltid rätt position.

    Särskilda egenskaper

    • flera olika gränssnitt
    • möjliggör hög mätfrekvens
    Modern hydraulik och positionsmätningsteknik styr upprullningsprocessen inom papperstillverkningsindustrin
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Hydraulisk reglering av mäldinlopp

    Optimala resultat vid papperstillverkning

    Lösningen

    Vid papperstillverkning fördelar en inloppslåda suspensionen jämnt på den perforerade duken. Hydraulikkomponenter reglerar däckel och inloppsöppningen. Våra exakta positionsgivarsystem är integrerade i hydraulcylindrarna och har givarhuvud av rostfritt stål för tillförlitlig kvalitet trots den aggressiva miljön.

    Särskilda egenskaper

    • utformat för användning i aggressiv miljö: givarhuvud av rostfritt stål
    • ej känsligt för vibrationer
    • IP69K
    Hydraulisk mäldinloppsreglering för papperstillverkning
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Riktning av skalningskniv vid fanertillverkning

    Optimala resultat vid fanertillverkning

    Lösningen

    Intelligenta cylindrar med våra inbyggda magnetostriktiva BTL-positionsgivarsystem garanterar att kniven trycks ner med konstant tryck. Knivens position regleras exakt vid skalning av trädstammen för fanertillverkning.

    Särskilda egenskaper

    • kontrollbarhet
    • okänsligt mot stötar
    • IP67-metallhölje – skydd mot spån och sågdamm
    Riktning av skalningskniv vid fanertillverkning
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Justering av sågbladsläge

    Separat bladjustering för optimal virkesanvändning

    Lösningen

    Vid träbearbetning styr hydraulcylindrar sågbladen och våra magnetostriktiva BTL-positionsgivarsystem återger tillförlitligt och exakt bladens position. Därmed kan varje enskilt sågblad justeras, vilket möjliggör snabba förändringar av skärbilden.

    Särskilda egenskaper

    • flera lägesgivare möjliga
    • vibrationståligt
    Sågbladsjustering vid träbearbetning
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Positionsbestämning av trädstammar i vertikala bandsågar

    Hög repeternoggrannhet för vertikala bandsågar

    Lösningen

    Snabba och flexibla: Med våra magnetostriktiva BTL-positionsgivarsystem ser du till att bearbetningen efter varje sågning riktar in sig efter den önskade brädtjockleken.

    Särskilda egenskaper

    • trycksäkert utförande för integrering i hydraulcylindrarna
    • hög repeternoggrannhet
    • givarhuvudena kan bytas ut vid underhållsbehov
    Positionsbestämning av trädstammar i vertikala bandsågar
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Övervakning av hydraulcylindrar i barkningsanläggningar

    Noggrann kolvställningsövervakning för bearbetning av olika tjocka trädstammar

    Lösningen

    För optimal matning av trädstammar med olika tjocklek i barkningsanläggingar används med fördel våra vibrationståliga magnetostriktiva BTL-positionsgivarsystem i hydraulcylindrar. Systemen används för tillförlitlig övervakning av matningsenhetens kolvställning.

    Särskilda egenskaper

    • tillförlitligt med hög kapslingsklass
    • robust hölje
    • direkt signalutvärdering eller med utvärderingsenhet för alla styr- och reglersystem
    Övervakning av hydraulcylindrar i barkningsanläggningar
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.