Bemästra magnetfält och höga temperaturer perfekt
Bemästra magnetfält och höga temperaturer perfekt

Bemästra magnetfält och höga temperaturer perfekt

På ingen annan plats i stålverket är processäkerheten lika viktig som vid mas- och ljusbågsugnarna. Framför allt eftersom de – när de en gång har satts i drift – dygnet runt och under flera år utsätts för extrema temperaturer. Knappast tänkbart utan kontinuerlig vattenkylning och vattenåtervinning.

Också processkritiskt: absolut tillförlitligt bemästrande av magnetfält, säker tillströmning och avledning av gas vid råjärnstillverkning i masugnen, exakt elektrodpositionering i ljusbågsugnen samt styrning av transportörerna. Tillräckliga skäl för att fokusera på varje detalj.

Balluff-lösningar övertar kontrollfunktionerna vid avgörande nyckelpositioner: Våra tryckgivare mäter tillförlitligt vatten- och lufttryck. I masugnen övervakar magnetostriktiva positionsgivarsystem eller induktiva standardgivare styrningen av klaffar för att reglera tillströmning och avledning av luft. Och i ljusbågsugnen kontrollerar svets- och magnetfältståliga induktiva givare elektrodernas exakta position innan de grips på korrekt sätt med stöd av färggivare.

Exempel på applikationer

  • Elektrodkontroll för ljusbågsugn

    Elektrodkontroll för ljusbågsugn

    Lösning

    Givare för färg- och kontrastavläsning underlättar elektrodpositioneringen i ljusbågsugnen. För det ändamålet kontrollerar den skyddade givaren i griparen om färgmarkeringarna på elektroderna är korrekt greppade. Helt tillförlitlig vid olika temperaturer.

    Särskilda egenskaper

    • lätt att konfigurera och visualisera via programvara
    • hur många färger som helst, till och med de minsta färgnyanser, känns av och urskiljs även vid förändrade objekttemperaturer
    • robust metallhölje
    Elektrodkontroll för ljusbågsugn
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Säkerställ korrekt elektrodposition

    Säkerställ korrekt elektrodposition

    Lösning

    Öka processkvaliteten med tillförlitlig positionskontroll. Våra induktiva BES-givare visar framfötterna i stålindustrins tuffa miljö. Den beprövade tekniken, som är svetstålig och okänslig för elektromagnetiska fält, garanterar ytterst effektivt korrekt elektrodpositionering vid ljusbågsugnen.

    Särskilda egenskaper

    • beröringsfri funktion och därför slitagefri
    • finns i konstruktioner från 3 mm Ø till 80×80 mm rätblocksmått
    Säkerställ korrekt elektrodpositon
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Mätning av gjutskänkens lutning

    Mätning av gjutskänkens lutning

    Lösning

    Lutningsgivare från Balluff erbjuder tack vare sin extremt höga noggrannhet på 0,1° den säkerhet som ståltillverkaren behöver. Den ger exakt kontroll av lockets eller gjutskänkens läge och spårar kontinuerligt pannan under gjutningsförloppet. Dess suveräna upplösning möjliggör ytterst exakt vinkelavläsning även vid roterande rörelse.

    Särskilda egenskaper

    • stor repeternoggrannhet och precision
    • robust, kompakt metallhölje
    • enkel montering utan rörliga delar
    Mätning av gjutskänkens lutning
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Tryckmätning för vattenkylning

    Tryckmätning för vattenkylning

    Lösning

    Allt under kontroll: Givare som bibehåller sin noggrannhet märkbart lägre såsom BSP-tryckgivarna från Balluff ger en effektiv vattenkylning. De är optimala för stålverk, där de möjliggör långa stabila tryckmätningsprocesser för masugnar och ljusbågsugnar.

    Särskilda egenskaper

    • kapslingsklass IP67
    • övervakar kylvatten i valsverk eller tryck i hydraulmotorer vid –2 till 125 °C
    Tryckmätning för vattenkylning
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Säker reglering av luft och gas till masugn

    Säker reglering av luft och gas till masugn

    Lösning

    Optimera era processer vid råjärnstillverkning. Styr ventiler och klaffar i masugnen med induktiva BES-standardgivare eller det magnetostriktiva positionsgivarsystemet BTL. De hjälper er att reglera inströmning och utströmning av luft. I alla BTL med bussgränssnitt har elektronikhuvudet en inbyggd temperaturmätare som registrerar möjlig överhettning av mätsystemet.

    Särskilda egenskaper

    • styr tillförlitligt inströmning och utströmning av luft
    • Ytterligare säkerhet: mätsystemets temperatur övervakas
    Säker reglering av luft och gas till masugn
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Nivåkontroll för beskickning och koks

    Nivåkontroll för beskickning och koks

    Lösning

    Extremt tillförlitligt och exakt under extrema förhållanden: Så arbetar ultraljudsgivaren BUS från Balluff. Därför passar den perfekt för kontroll av stapelhöjd på transportband och fyllnadsnivå i silor. Oberörd av de tuffa förhållandena i stålverket känner den av objekt av flera olika material och ger alltid en tillförlitlig matning av masugnen även med damm och smuts från beskickning och koks.

    Särskilda egenskaper

    • beröringsfri avkänning
    • opåverkad av färg, transparens, reflektioner och ytegenskaper hos föremål
    Nivåkontroll för masugnsbeskickning och koks
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.