Optimal driftstart i ståltillverkning
Optimal driftstart i ståltillverkning

Optimal driftstart i ståltillverkning

Inga om och men: En kontinuerlig process är högsta prioritet i ett stålverk. Uppfyll dessa höga krav redan från början. Balluff förser er med mycket tillförlitliga lösningar för de mest skilda uppgifter i koksningsmaskinerna, vid koksbatteriet och i transportörerna.

Där det går som hetast till övertygar vårt tåliga magnetostriktiva positionsgivarsystem BTL upp till 100 °C. I koksverket styr det tillförlitligt alla rörelser runt ugnsbeskickningen. Ugnsstyrningen övervakas av ett positionsgivarsystem med explosionsskydd som lämpar sig perfekt för gasområdet. I koksbatteriet övertar Industrial RFID helt självständigt den korrekta positioneringen av påfyllnings-, trycknings- och styrvagnar – med stort skriv-/läsavstånd, supersnabb dataöverföring och utan visuell kontakt.

Exempel på applikationer

  • Positionsavkänning vid uttryckningsmaskin

    Positionsavkänning vid uttryckningsmaskin

    Lösning

    Optimera dina anläggningars tillgänglighet, minska kostnaderna för underhåll och öka processkvaliteten i tuffa miljöer. Vare sig det gäller positionsavläsning eller slutlägesavkänning på uttryckningsmaskinen, våra induktiva givare med hög temperaturtålighet BES garanterar bästa resultat i värmezoner på upp till 160 °C.

    Särskilda egenskaper

    • kapslingsklass IP69K
    • funktionssäkerhet även vid kontinuerlig drift
    • ingen ytterligare analyselektronik behövs
    Positionsavkänning vid uttryckningsmaskin
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Styrning av koksbatteriet

    Styrning av koksbatteriet

    Lösning

    Vid reglering av ugnsstyrningen under extrema förhållanden är stränga säkerhetsåtgärder nödvändiga. Då är det bra om du kan förlita dig på en lägesgivare som är godkänd för säkerhetsområden. Det magnetostriktiva positionsgivarsystemet BTL med explosionsskydd från Balluff är perfekt lämpat för användning i gasmiljöer och hjälper dig att styra koksbatteriet med hög precision.

    Särskilda egenskaper

    • beröringsfritt mätsystem
    • för mätområden mellan 25 och 7 620 mm
    • i olika utföranden för anläggningar i Europa och i andra världsdelar
    Styrning av koksbatteriet
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • För alla rörelser vid koksbatteriet

    För alla rörelser vid koksbatteriet

    Lösning

    Vill du dra fördel av beröringsfri positionsmätning även i miljöer med väldigt höga temperaturer? Då rekommenderar vi vårt magnetostriktiva positionsgivarsystem BTL upp till 100 °C. Från sin skyddade position i hydraulcylindern styr systemet samtliga rörelser vid koksbatteriet.

    Särskilda egenskaper

    • robust metallhölje IP67
    • kan utrustas med PTFE-kabel för upp till 200 °C
    För alla rörelser vid koksbatteriet
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Styrning av uttryckningsvagnar

    Styrning av uttryckningsvagnar

    Lösning

    Storklassen: Med industriella RFID-system från Balluff gör datautbyte i realtid det möjligt att med yttersta precision positionera påfyllnings-, uttrycknings- och styrvagnar vid koksbatteriet. Godtyckligt definierbara datamedier som kan avläsas via en skriv-/läsenhet när vagnen är utom synhåll installeras för det syftet i golvet.

    Särskilda egenskaper

    • informationsutbyte i realtid
    • avläsning av datalagringsenhet även vid stora avstånd
    • beröringsfri funktion och därför slitagefri
    Styrning av uttryckningsvagnar
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.