Högsta precision vid slutbearbetningen
Högsta precision vid slutbearbetningen

Högsta precision vid slutbearbetningen

Innan stålet lämnar verket bearbetas det så långt det är möjligt för dess senare användning: det valsas till plåt, tråd eller skena och förses med ytbearbetning. Även små fel är här oåterkalleliga och visar sig senare i produkten. Slutbearbetningens kvalitet är därför avgörande för marknadsframgången.

För kallvalsning och ytbearbetning erbjuder Balluff hög precision: Kvalitetsprodukter, för vilka högsta betyg kan uppnås just under de sista metrarna – i reglervalsen, i upplindningsmaskinen, i ytbehandlingsanläggningen eller i kvalitetskontrollen.

Exempel på applikationer

  • Korrekt valsplacering i upp- och avrullningsmaskiner

    Korrekt valsplacering i upp- och avrullningsmaskiner

    Lösning

    Söker ni efter lösningen för optimerad rullning? Då är vårt magnetostriktiva positionsgivarsystem BTL helt rätt. I typfallet används det överallt där hög tillförlitlighet och noggrannhet efterfrågas och det garanterar även vid kallvalsning högsta exakthet i avrullningen. I och med att t.ex. tryckrullens styrning beror på rullens diameter.

    Särskilda egenskaper

    • beröringsfri funktion och därför slitagefri
    • okänslighet för smuts i kapslingsklass IP67
    Korrekt valsplacering i upp- och avrullningsmaskiner
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Tryckmätning vid ytbearbetning

    Tryckmätning vid ytbearbetning

    Lösning

    Vid ytbearbetning ger våra HCL-beständiga tryckgivare BSP en hög funktionssäkerhet. Även under tuffa omständigheter och vid potentiell kontakt med saltsyra går det nämligen att tillförlitligt mäta processmediets tryck med givarna.

    Särskilda egenskaper

    • syrabeständig processkoppling av PVDF
    Tryckmätning vid ytbearbetning
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Rullreglering av plåttillförsel

    Rullreglering av plåttillförsel

    Lösning

    Ultraljudsgivaren BUS från Balluff är en exakt allroundgivare. Den känner av plåtar på valsar och rullar och reglerar rätt materialförsörjning till reglervalsen under plåtpassagen. De garanterar därmed korrekt rulldrift och genomgående perfekt plåtspänning.

    Särskilda egenskaper

    • beröringsfri avkänning
    • tillförlitlig vid krävande uppgifter och tuffa förhållanden
    Rullreglering av plåttillförsel
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Kvalitetskontroll av ytbehandlingsanläggningar

    Kvalitetskontroll av ytbehandlingsanläggningar

    Lösning

    I ögonhöjd med era kvalitetsåtaganden: Färggivaren BFS från Balluff arbetar ojämförligt bra vid kontroll av plåtbeläggningar. Den känner nämligen av även de minsta färgnyanser och registrerar tillförlitligt om en plåt är polerad eller opolerad när den lämnar bearbetningen. Inte ens temperaturfluktuationer hindrar den från att säkert allokera plåtarna.

    Särskilda egenskaper

    • skiljer mellan valfritt antal olika färger
    • tre digitala utgångar och ett seriellt gränssnitt för utvärdering (direkt utmatning av labb-färgvärden)
    • högt avkänningsavstånd på upp till 400 mm
    Kvalitetskontroll av ytbehandlingsanläggningar
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.