Maximalt flexibel för olika format
Maximalt flexibel för olika format

Maximalt flexibel för olika format

Med ökande effektivitet ökar också påfrestningarna på stränggjutningsanläggningar. Stora krafter, vibrationer och stötar måste bemästras: i kokillrörelsen med avseende på den flytande metallens homogenitet samt i stegbalken för transporten av grovplåtar och tackor. Det finns därför inga omvägar runt omfattande processövervakningsåtgärder.
Investeringen lönar sig, för endast så kan dyra avbrott i gjutningen förebyggas, produkternas kvalitet förbättras och sortimentet utökas.

Stålkvaliteten bestäms i stränggjutningssegmentet. Där uppnås de önskade egenskaperna, som beror på nivån, temperaturen och tidpunkten för den formande bearbetningen. Desto mer krävs maximal flexibilitet och högsta tillförlitlighet hos den teknik som används. Givarna och systemen från Balluff erbjuder säkerhet och garanterar en jämn, kontinuerlig process även vid väldigt varierande produktformat. Tack vare automatisk formatjustering kan nämligen varje ny kundförfrågan förverkligas i en handvändning.

Exempel på applikationer

  • Högsta säkerhet för gjutskänkskontroller

    Högsta säkerhet för gjutskänkskontroller

    Lösning

    Gjutskänksrörelser kräver tillförlitlighet av högsta graden. Och systemen som därvid sätts in bör av säkerhetsskäl vara mångfaldigt redundanta. I det mångfaldigt redundanta magnetostriktiva positionsgivarsystemet BTL ger upp till tre oberoende positionsgivarsystem i ett hölje alla förutsättningar för säker drift av stränggjutningsanläggningar.

    Särskilda egenskaper

    • två- eller tredubbel redundans
    • olika gränssnitt är möjliga
    • kapslingsklass IP67
    Högsta säkerhet för gjutskänkskontroller
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Positionsavläsning vid startstång

    Positionsavläsning vid startstång

    Lösning

    Tillförlitlig reglering från början av era processer. Vår magnetfältsgivare BMF hjälper er bland annat att reglera processtarten och säkerställer att positionsavläsningen för huvudet på startstången blir exakt och tillförlitlig.

    Särskilda egenskaper

    • tillförlitligare än optiska givare eftersom den är avsedd för högre omgivningstemperaturer (upp till +85 °C)
    • mer flexibel än induktiva givare eftersom den går att montera på större avkänningsavstånd
    Positionsavläsning vid startstång
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Snabba givarbyten utan läckage

    Snabba givarbyten utan läckage

    Lösning

    Snabbt, enkelt och säkert underhåll på plats: Med Rapid Replacement-modulen från Balluff går det extra snabbt och enkelt att byta magnetostriktiva positionsgivarsystem BTL i hydraulcylindrar. Eftersom hela givarenheten med inbyggd mätyta byts ut behöver det hydrauliska kretsloppet inte öppnas. Därmed minimeras risken för läckage och smuts förhindras från att komma in i hydrauliksystemet.

    Särskilda egenskaper

    • samma mått som mätsystemet för standardposition
    • finns för analoga, SSI- och DPI/IP-gränssnitt
    snabba givarbyten utan läckage
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Ytterligare givarskydd vid driftstopp

    Ytterligare givarskydd vid driftstopp

    Lösning

    Det finns en poäng med att ha skyddshöljen på optoelektroniska givare som är monterade direkt i stränggjutningsanläggningen. Fördel: Givarna som används behöver inte klara ökade temperaturnivåer och klarar även möjliga temperaturtoppar vid driftstopp. Skyddshöljet kan nämligen utrustas med ytterligare vattenkylning. Som tillval finns även en renblåsningsapparat som förebygger nedsmutsning.

    Särskilda egenskaper

    • robust, kompakt hölje i IP69K
    • ATEX-godkännande (zon 22) som tillval
    • enkel, snabb montering
    • skyddsslang för givarkablage finns att tillgå
    Ytterligare givarskydd vid driftstopp
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Kontrollera grovplåtsämneslängd

    Kontrollera grovplåtsämneslängd

    Lösning

    Optimal lösning för mätoperationer vid kylområdet: Våra optoelektroniska avståndsgivare. Den exakta mätningen säkerställer att tillskurna grovplåtar och tackor har rätt längd. Genom att mäta differensen mellan två givarresultat kontrolleras här den exakta längden.

    Särskilda egenskaper

    • material- och färgoberoende
    • beröringsfri funktion och därför slitagefri
    Kontrollera grovplåtsämneslängd
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Grovplåtstransport på stegbalk

    Grovplåtstransport på stegbalk

    Lösning

    Exakt lägeskontroll och kontinuerlig automatisk spårning av roterande rörelser är helt avgörande vid transport av grovplåtsämnen. Precis för det ändamålet är våra lutningsgivare BSI suveräna. Vid stegbalken mäter de avvikelsen från horisontalplanet på en axel upp till 360° – beröringsfritt och med högsta precision.

    Särskilda egenskaper

    • platsbesparande och robust, kan användas vid –40 till 85 °C
    • till skillnad från användning med axelkodare krävs här ingen mekanisk koppling
    Grovplåtstransport på stegbalk
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.