För en kontinuerligt säkrare process
För en kontinuerligt säkrare process

För en kontinuerligt säkrare process

Vid varmvalsning och grovplåtstillverkning måste på nytt stora krafter behärskas. Här uppstår stötar, vibrationer och krafter: till exempel vid valsning och avkylning eller vid skärning av slutmått med tillhörande kontrollsteg. Dessutom gäller det att klara den fukt som ofta skapas av valsverkets vattenkylning.

För alla processnivåer behöver grovplåtstillverkaren effektiva anläggningar och anpassade regleranordningar. Hos Balluff får ni förstklassig teknik som möjliggör omfattande kontroll över alla möjliga arbetssteg, från grovplåtsämne till rulle: Fältbussmoduler, temperaturgivare, positionsgivarsystem, Industrial RFID-system och kameragivare.

Exempel på applikationer

  • Fältbussmod. upp till 70 °C för alla bussys.

    Fältbussmoduler upp till 70 °C för alla bussystem

    Lösning

    Stålverksanpassade moduler med funktionssäkerhet upp till 70 °C förenklar er nätverkstopologi. Oberoende av vilket bussystem som används går det nämligen att bygga upp nätverk modulärt med våra BNI-fältbussmoduler. Modeller i IO-Link-utförande som också finns att beställa ger ett effektivt och prisvärt kablage för alla era givare.

    Särskilda egenskaper

    • oberoende av styrsystemets fabrikat
    • kapslingsklass IP67
    • funktionssäkerhet upp till 70 °C
    Fältbussmoduler upp till 70 °C för alla bussystem
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Grovplåtstransport i valsverk

    Grovplåtstransport i valsverk

    Lösning

    Kompensera säkert och tillförlitligt för de stora krafter som uppstår under formande bearbetning. Vårt magnetostriktiva positionsgivarsystem BTL i hydraulcylinder är optimalt lämpat för positionering och styrning av grovplåtsämnen. Dessutom kontrollerar systemen inställningarna i den laterala styrningen och följer slutprodukten hela vägen igenom valsverket.

    Särskilda egenskaper

    • skyddat från hårda omgivningsvillkor tack vare montering i cylindern
    Grovplåtstransport i valsverk
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Säker avkänning av grovplåtsposition

    Säker avkänning av grovplåtsposition

    Lösning

    Infraröda temperaturgivare demonstrerar sin exakthet inte bara i övergången från stränggjutningsanläggningen till valsverket. De är konstruerade för höga temperaturer och övervakar beröringsfritt transporten av grovplåtsämnet även vid reverservalsarna, så att grovplåtsämnet kan valsas ut effektivt och mycket exakt. Givarna i det robusta M30-höljet i rostfritt stål är utrustade med såväl multifunktionsindikator som automatisk displayanordning och IO-Link-versionen erbjuder den innovativa kommunikationsstandardens alla fördelar.

    Särskilda egenskaper

    • säker avkänning av glödheta objekt i rörelse
    • enkel driftsättning och användning
    • finns med IO-Link eller analogt gränssnitt
    Säker avkänning av grovplåtsposition
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Exakt inställning av valsspalt

    Exakt inställning av valsspalt

    Lösning

    Vårt magnetostriktiva positionsgivarsystem BTL med kapslingsklass IP69K är bäst lämpat för att ställa in valsspalten med hög noggrannhet. Det klarar stålverkets extrema miljö och håller helt tätt. Därmed behöver det inte något ytterligare skydd mot valsverkets kontinuerliga vattenkylning.

    Särskilda egenskaper

    • kapslingsklass IP69K
    • slitagefri och med lång livslängd då den fungerar beröringsfritt
    Exakt inställning av valsspalt
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Kvalitetssäkring för valsverk

    Kvalitetssäkring för valsverk

    Lösning

    Undvik fel i processen med mer automation. Med Industrial RFID-systemet BIS M från Balluff kan alla verktyg som används registreras och identifieras automatiskt. Därmed går det snabbt att kontrollera om rätt vals har använts eller om valspar passar ihop. Överarbetningen av valsarna kan också dokumenteras. Resultatet är att fel konsekvent kan undvikas och underhållsåtgärder kan utföras i rätt tid.

    Särskilda egenskaper

    • handhållna RFID-enheter för mobil anläggningskommunikation
    Kvalitetssäkring för valsverk
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

  • Korrekt sortering av grovplåtar och rullar

    Korrekt sortering av grovplåtar och rullar

    Lösning

    Tillförlitlig registrering är möjlig även under komplicerade omständigheter. Använd helt enkelt färgmarkeringar och streckkoder för att entydigt identifiera rullar och andra produkter. Med hjälp av dessa markeringar kontrollerar Balluff SmartCamera BVS om grovplåtsämnen och rullar är korrekt allokerade. Snabbt, säkert och oberoende av position.

    Särskilda egenskaper

    • extern monitor för optimal processövervakning
    • stort utbud av industrispecifika tillbehör
    Korrekt sortering av grovplåtar och rullar
    Hitta passande produkter Nedladdningar

    Industriteamet

    Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.