Hörnstenen i framtidens fabrik är smart kommunikation som överför data från maskiner och produktionslinjen till centrala ställen för vidare bearbetning. Den på så vis framtagna informationen kan användas på alla produktionsnivåer och via molntjänster till och med i flera fabriker. Detta möjliggör maximal flexibilitet, det ger hög effektivitet och kan bidra till en utomordentlig produktivitet. Med den digitala kommunikationsstandarden IO-Link öppnar vi upp för detta. IO-Link är enkel, störningssäker och överför data bidirektionellt. Med den intelligenta kommunikationen via IO-Link kommer du lätt igång med Industrial Internet of Things (IIoT).
Vi finns vid din sida, vare sig det gäller smart kommunikation via IO-Link eller omfattande transparens genom spårbarhet. Vi garanterar dig en automatiserad resurshantering, effektiva robotsystem och en tillförlitlig tillståndsövervakning.
Med våra lösningar ökar du maskiners tillgänglighet, minimerar stilleståndstider och säkrar produktkvaliteten. Lösningarna möjliggör en optimal tillverkningsprocess och anger riktningen för den moderna, flexibla produktionen i en Smart Factory. Ta reda på mer.