Resurshantering
Med resurshanteringslösningar från Balluff har du alltid tillgång till tillförlitlig och aktuell information – med RFID som nyckelteknik. Det innebär till exempel att du kan hantera dina verktyg optimalt med våra verktygshanteringslösningar, där manuella loggböcker många gånger inte håller måttet. Dessutom kan du enkelt eftermontera verktygsidentifieringslösningar för optimal verktygsanvändning med våra plug & play-varianter. RFID garanterar entydig avkänning, tilldelning och spårning av färdiga arbetsstycken. Vårt HF-system BIS M med 13,56 MHz har blivit en etablerad standard. Läs mer om våra tillförlitliga helhetslösningar för din resurshantering.
Applikationsexempel

(1) Full koll på alla verktygsdata
Industrial RFID-systemen BIS C i LF eller BIS M i HF från Balluff levererar alltid rätt verktygsdata till CNC-styrenheter i fräsmaskiner och fleroperationsmaskiner. Tillförlitligt identifierade och överförda parametrar lägger grunden för en optimerad verktygshantering: Istället för manuella loggböcker där fel lätt kan uppstå, registreras data kontinuerligt vid fastsättning och lossning av verktyget och verktygets fortsatta användning regleras. Om till exempel verktygets mått har sparats kan dessa automatiskt registreras i CNC-styrenhetens verktygstabell.
Optimalt verktygsutnyttjande
Connected Mold-ID från Balluff ger möjlighet till tillståndsbaserat underhåll av dina verktyg, utan krångliga loggböcker. Med Mold-ID sparas alla relevanta data som ritningsnummer, antal skott, senaste underhåll eller livslängd automatiskt i formsprutningsverktyget. Dessa data kan ropas upp när som helst. Invecklad planering och otillgänglighet som hör manuell verktygshantering till är ett minne blott. Med Mold-Id kan du optimera användningen av dina formsprutningsverktyg.
Extra praktisk funktion: Mold-ID från Balluff kan enkelt eftermonteras på alla maskiner – oberoende av plats och tillverkare. Mold-ID är ett fristående system.