Spårbarhet
Spårbarhet

Transparens för smarta fabriker

För en effektiv produktion blir det allt viktigare med spårbarhet. Spårbarheten innebär transparens och är en förutsättning för framtidens fabriker med processer som styr och reglerar sig själva.

Spårbarhet är när du registrerar varje steg i produktionsprocessen och gör det förståeligt. Med RFID dokumenteras produktionshistoriken för alla led i tillverkningen och alla de material och resurser som används – tid, plats och förlopp – dokumenteras automatiskt. Och du får tillgång till all information i realtid. Den här typen av transparens möjliggör ett slimmat produktionssätt, säkerställer hög produktkvalitet och bereder väg för processer som reglerar och styr sig själva. Med över 30 års erfarenhet av RFID erbjuder vi gedigen kompetens och vet hur tekniken bäst kommer till användning.

Applikationsexempel

Spårbarhet applikation

(1) Teknikoberoende processor för LF, HF och UHF

Vår robusta processor BIS V står för snabb dataöverföring, korta cykeltider och en hög datasäkerhet i alla tillämpningar. Detta gör att du kan variera och använda de olika RFID-teknikerna LF, HF och UHF. Därför är en typ av processor, vars uppgift du alltid vill lösa, tillräcklig. För industrioberoende tillämpning kommer denna högpresterande processor med utmärkt elektromagnetisk kompatibilitet självklart även med bussystem som fungerar världen över.

(2) Slå ihop givardata och förenkla nätverksstrukturen

BIS V erbjuder fyra portar som kan konfigureras oberoende av varandra och gör det möjligt för dig att använda upp till fyra skriv-/läshuvuden samtidigt. Dessutom kan du ansluta IO-Link-kompatibla givare och ställdon eller en ingångshubb med upp till 16 givare till den integrerade IO-Link-masterporten. Därigenom kan du slå ihop givardata på ett smidigt sätt i vilken nätverksteknik som helst. På så sätt förenklar du din nätverksstruktur och sparar in på både tid och kostnader.