En enkelt integrerbar lösning garanterar felfri sekvensstyrning
Just-in-Sequence (JIS) är en vidareutveckling av Just-in-Time (JIT) för materialflöde. JIS är vanligt vid monteringsband vid flexibel tillverkning och ser till att rätt monteringsdetaljer kommer fram vid rätt tid och i rätt ordningsföljd.
Ordningsföljden är anpassad till monteringsprocessen. De passande komponenterna placeras sedan i rätt läge automatiskt.
Dessutom säkerställs leveransen av produkterna i rätt turordning med hjälp av spårbarheten i varje produktionssteg. Med en kombination av RFID och streckkodsläsare för flera koder går det lätt att känna av och övervaka produkterna.
Lösningen är enkelt att integrera i befintliga processer och den garanterar en felfri styrning av sekvensen.
Särskilda egenskaper
- Just-in-Sequence-materialflöde
- Just-in-Sequence-utlämning av produkterna tack vare en kombination av RFID och streckkodsläsare för flera koder
- enkel att integrera i befintliga processer
- felfri styrning av sekvensen

Kombinationen av RFID och streckkodsläsare för flera koder garanterar Just-in-Sequence-frammatning av produkterna.